Audio- & Radar-DSP-SoCs
Nach Kategorien durchsuchen
In unseren Audio- und Radar-Systems-on-a-Chip (SoCs) der nächsten Generation treffen Cortex-ARM®-Kerne auf die proprietäre DSP-Technologie von TI. Diese zeichnen sich durch eine hervorragende integrierte und Echtzeit-Signalverarbeitung aus. So gerät die Materialliste ein ganzes Stück günstiger, wobei nicht an der Rechenleistung gespart wird: Unsere Hochleistungs-SoCs wurden speziell für die Ansteuerung Ihrer DSP-Anwendungen der nächsten Generation entwickelt.
Finden Sie das beste DSP-SoC für Ihre Anwendung
Audio-DSP-SoCs
Radar-DSP-SoCs
Zugehörige Kategorien
Audioverstärker für Automobilanwendungen
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
Vorteile von DSP-SoCs von TI
Entdecken Sie die DSP-SoC-Technologien für Audio- und Radaranwendungen
SoC plus Transceiver-Radar für ADAS der nächsten Generation
Angesichts aktueller und zukünftiger ADAS-Trends, die eine bessere DSP-Verarbeitung erfordern, werden integrierte Radar-Transceiver und Verarbeitungslösungen zu einer Herausforderung. Die skalierbaren und leistungsstarken Radarprozessoren von TI sind für den Empfang von ADC-Frontend-Rohdaten ausgestattet und verarbeiten bis hin zur Ausgabe der Radarpunktwolke. Die native Punktwolke kann durch den Einsatz von superauflösenden Algorithmen mit C7x und MMA weiterverarbeitet werden, um die Winkelauflösung-KPIs für erweiterte Anwendungsfälle in puncto Autonomie zu verbessern.
- Erkennung auf bis zu 350 Metern mit hoher Winkelgenauigkeit
- Hochauflösende 4D-Punktwolke; integrierter Radarverarbeitungsbeschleuniger (HWA) für bis zu 3D-FFT- und Kompressionsalgorithmen
- Integrierte Lockstep-MCU-Kerne und integriertes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)
The need for speed – The future of radar processing
AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)
TIDA-020047 – Referenzdesign für bildgebendes 4D-Radar
Ein einziger Chip für die Anforderungen im Bereich Automobilaudiosysteme der aktuellen und nächsten Generation
Durch die Kombination des C7x-Vektor-DSP von TI mit Cortex-Arm-Kernen können Systementwickler mehr als 4 Chips durch ein einziges SoC ersetzen und gleichzeitig Funktionen für den Automobilbereich wie Rauschunterdrückung, akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS), räumliche Audiotechnologie (z. B. Dolby), AUTOSAR und Ethernet-AV-Bridging (eAVB) bereitstellen. Audio-SoCs von TI nutzen neben 2 Ports für Gigabit-Ethernet mehrere Instanzen des Multi-Channel Audio Serial Port (McASP) für I2S, TDM und andere Standard-Audioprotokolle. Darüber hinaus minimiert das Software-Ökosystem von TI die Entwicklungszeit mithilfe einer vorab aktivierten Ökosystem-Software.
- DSPC Audio Weaver
- Excelfore eAVB
- Vektor-microSAR + HSM-Stapel
- Dolby Car Experience (DCX)
How Highly Integrated DSPs for Premium Automotive Audio are Redefining the Driving Experience
Designing an Efficient Automotive Premium Audio System with Highly Integrated Processors
Technical Resources
How Highly Integrated DSPs for Premium Automotive Audio are Redefining the Driving Experience
Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors
TI AM275x Audio DSP: Reshape In-Vehicle Audio Technology
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
C7000 Codegenerierungstools – Compiler
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
System-Berechnungstool
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)