MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere MCUs für die Automobilindustrie ermöglichen es Entwicklern, reaktionsschnellere, effizientere und funktionsreichere Beleuchtungs-, Motor-, Wärmemanagement- oder Karosseriesteuerungssysteme zu entwickeln. Ganz gleich, ob Sie einen Arm® Cortex®-M0+ mit geringem Platzbedarf für grundlegende Funktionen oder einen leistungsstarken Arm® Cortex®-R für erweiterte Funktionalität benötigen, unsere MCUs bieten flexible Skalierung über verschiedene Pin-Gehäuse, Speichergrößen sowie funktionale Sicherheits- und Schutzfunktionen, wie vollständige Evita-Hardware-Sicherheitsmodule (HSMs) und ASIL-B- oder ASIL-D-fähige Hardware.
Nach Arm-Kern durchsuchen
Arm Cortex-M33-MCUs
Arm Cortex-M0+-MCUs
Arm Cortex-R-MCUs
Nach C2000-Echtzeitkernen durchsuchen
C28-MCUs
Zugehörige Kategorien
Antriebsstrang-, Zonen- & Chassis-MCUs für die Automobilindustrie
PMICs
Verbessern Sie Komfort und Effizienz mit kompakten, leisen Wärmemanagement-Lösungen mit intelligenter Motorsteuerung
Unsere C2000- und Arm®-Cortex®-Mikrocontroller ermöglichen ein effizientes, leises und skalierbares Wärmemanagement für Automobilsysteme. Bei Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs) und Elektrofahrzeugen sind die Wärmemanagementsysteme gleich nach den Antriebssystemen die zweitwichtigste Komponente für den Stromverbrauch. Die Verbesserung der Effizienz von Heiz- und Kühlsystemen auf Systemebene hat somit einen direkten Einfluss auf die Reichweite. Unsere Technologie und unsere Expertise tragen dazu bei, den Wirkungsgrad der Energieumwandlung zu optimieren, Leistungsverluste zu reduzieren und das Fahrerlebnis insgesamt zu verbessern. Zusammen ermöglichen diese Mikrocontroller-Familien kompakte Echtzeit-Designs.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02021 – Referenzdesign: 3-phasiges, bidirekt. 11-kW-Onboard-Ladegerät und Niederspannungs-DC/DC mit F29x-MCU
- MSPM0G3519-Q1 – ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
- TMS320F280023-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash
- TMS320F2800156-Q1 – C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad
Verbessern Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit erweiterter Beleuchtung
Versorgen Sie Beleuchtungsanwendungen bei Automobilanwendungen mit Arm-Cortex-M0+-, Arm-Cortex-R- und C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern.
Vorteile:
- Umfangreiche Kommunikationsunterstützung für LED-Treiberstufen (LIN, CAN, CAN-FD und mehr).
- Große Auswahl an Speicher- und Gehäuseoptionen.
- Analogintegration mit hochauflösender PWM, erweiterten Timern, hochpräzisen ADCs, DACs, Operationsverstärkern, und Komparatorsystemen.
- Ein Hochleistungs-Regelkreis für Abwärts-/Aufwärtswandler erreicht Wirkungsgrade von bis zu 95 %.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING – Mehrkanalige LED-Steuerung mit hoher Dichte für Scheinwerferanwendungen in Automobilen
- TMS320F2800156-Q1 – C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad
- MSPM0G3519-Q1 – ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
- AM2612-Q1 – Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktio
- LAUNCHXL-F2800157 – F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LP-MSPM0G3519 – LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul
Erschaffen Sie effiziente Karosseriemotordesigns mit kompakter Gehäusegröße, hoher Rechenleistung und zahlreichen Codebeispielen
Skalierbare MCUs für Ihre Designs für Tür-, Dach-, Sitz-, Kofferraum- und Fenstermodule mit mehreren bedeutenden Vorteilen
Vorteile:
- Präzise Steuerung durch ePWM oder erweiterte Timer mit Totbandunterstützung und komplementären Ausgängen.
- Kompakte Abmessungen mit 2 x 2 mm WSON8, 5 x 5 mm VQFN32 und anderen kleinen Gehäusen, die für Designs mit begrenzten Platzverhältnissen geeignet sind.
- Integrierte Analogschaltungen einschließlich Hochgeschwindigkeits-ADC, Nulldrift-Operationsverstärker, Komparator und DAC.
- Umfassendes Software-Ökosystem mit Beispielcodes und Referenzdesigns für verschiedene Motoren.
Empfohlene Ressourcen
- MSPM0L1306-Q1 – 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN
- MSPM0G3507-Q1 – 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O
- TMS320F2800157-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD