LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Mit unserem robusten Portfolio von LVDS-, M-LVDS- und PECL-Serializern, Deserializern, Treibern, Empfängern, Transceivern und Puffern können Sie Daten schneller und zuverlässiger bereitstellen und verteilen. Unsere Bausteine bieten hohe Störfestigkeit, minimale EMI und geringen Stromverbrauch für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Produkte nach Typ suchen
LVDS-Serializer/Deserializer
LVDS-Puffer, -Treiber und mehr
M-LVDS-Treiber und -Empfänger
PECL-/LVPECL-Treiber und -Empfänger
Zugehörige Kategorien
Isolierte LVDS-Puffer
Vorgestellte LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
Technical Resources
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
Lernen Sie die Grundlagen von LVDS
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
Ermöglichen Sie mit LVDS die nächste Generation von Automobilbeleuchtungen
Die Fortschritte in der LED-Technologie treiben die Grenzen des Möglichen für Fahrzeugbeleuchtungen weiter voran. Hochmoderne Lampendesigns mit hoher Pixeldichte ermöglichen adaptive Beleuchtung, Bodenprojektion, Animation und mehr. Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) ermöglicht es Entwicklern, den Durchsatz serieller Daten zu erhöhen, um eine steigende Anzahl von Pixeln anzusteuern.
Vorteile:
- Signalraten von mehr als 400 Mbit/s pro LVDS-Lane.
- Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
- Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.
Empfohlene Ressourcen
- DS90LV011AQ-Q1 – Einkanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie
- DS90LV027AQ-Q1 – LVDS-Dual-Differenzialtreiber für die Automobilindustrie
- DS90LT012AQ-Q1 – LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie
Verbessern Sie mit LVDS die EMV von Motorantrieben
Elektronik mit hoher Schaltfrequenz ermöglicht eine Maximierung des Wirkungsgrads von Motorantrieben, aber mit erhöhter Effizienz kommt es zu erhöhtem Systemrauschen. Die Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen (EMI) in der Systemkommunikation war noch nie so wichtig.
Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) bietet Systementwicklern ein Tool für die Reduzierung von EMI für die Hochgeschwindigkeits-Systemdaten-, Takt- und Steuerungskommunikation.
Vorteile:
- Ausgesprochen geringes EMI-Rauschen.
- Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
- Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.
Empfohlene Ressourcen
- SN65LVDT14 – Mehrkanalige Transceiver für SPI über LVDS
- SN65LVDT41 – Mehrkanalige Transceiver für SPI über LVDS
- SN65MLVD207 – Vollduplex-M-LVDS-Transceiver
Gewährleisten Sie mit unseren LVDS-Raumfahrtprodukten eine hochzuverlässige serielle Kommunikation
Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) dient als Grundlage für die Hochgeschwindigkeitskommunikation über Satellitensubsysteme und Nutzlasten hinweg. Seit mehr als 20 Jahren bietet das TI-Portfolio von LVDS-Treibern, -Empfängern und -Koppelpunkten für Weltraumanwendungen die branchenweit beste Strahlungsbeständigkeit.
Vorteile:
- Qualifizierte Hersteller listen Produkte der Klasse V.
- Erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.
- Ermöglicht Systeme mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf.
- Cold Sparing und erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.
Empfohlene Ressourcen
- SN55LVCP22A-SP – Strahlungsfester LVDS-Crosspoint-Schalter, QML-V, 2x2 1 Gb/s
- SN55LVDS31-SP – Radiation-hardened, QML-V, Quad LVDS transmitter
- SN55LVDS33-SP – Strahlungsfester Highspeed-Differenzialempfänger, QML-V