VIDEOREIHE
LVDS
Die Schulungsreihe zur LVDS-Technologie (Low Voltage Differential Signaling) vermittelt die Grundlagen der LVDS-Technologie. Sie beginnt mit einem Überblick über die LVDS-Technologie und geht dann auf die Vorteile der Verwendung von LVDS – wie Rauschunempfindlichkeit, EMI-Reduzierung, geringer Stromverbrauch usw. – ein. Anschließend werden die üblicherweise mit der LVDS/M-LVDS-Schnittstelle verwendeten M-LVDS- und Kommunikations-Typologien erläutert. In dieser Schulungsreihe werden auch ein typischer Anwendungsfall für die LVDS-Schnittstelle und die Berechnung der LVDS-Datenrate behandelt.
LVDS
LVDS Overview
This video provides an overview of LVDS technology, explains its operation, and clarifies the difference between LVDS and other interfaces.
00:05:49|19 Apr 2018
What is low voltage differential signaling? Is LVDS a display interface? Do you understand the difference between LVDS, OLDI, and FPD-Links? This video will answer your questions about LVDS RX, TX and buffer.
This video provides an overview of LVDS technology, explains how the LVDS driver, receiver and buffer operate, and clarifies the difference between LVDS and other interfaces.