UV-DMDs (<420 nm)

Ermöglichen von präziser Lichtsteuerung mit hohem Durchsatz für additive Fertigung und Lithografie
Alle Produkte anzeigen

Unsere digitalen Ultraviolett-Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) bieten eine hochauflösende Lichtsteuerung mit hohem Durchsatz für industrielle Prozesse, die Präzision und Wiederholbarkeit erfordern. Diese Bausteine sind für Wellenlängen bis hinab zum Deep-UV-Spektrum optimiert und unterstützen Anwendungen wie direkte Bildgebung, 3D-Druck und Halbleiter-Lithografie. Durch die Kombination optischer Effizienz mit skalierbarem Design helfen unsere Bausteine Entwickelnden beim Erzielen schnellerer Workflows, präziserer Funktionen und langfristiger Zuverlässigkeit in Produktionsumgebungen.

    Gründe für DLP-Ultraviolett-DMDs von TI

    Hohe Geschwindigkeit & hoher Durchsatz
    Genauigkeit & Präzision
    Zuverlässige MEMS-Technologie

    DLP-Technologie für industrielle Innovation

    Vorantreiben von Innovationen in der digitalen Fertigung

    Digitale Bildgebung mit DLP-Technologie bietet eine Alternative zu maskenbasierten Ansätzen. Der DMD fungiert als programmierbare Fotomaske und liefert schnellen, hochauflösenden, skalierbaren und präzisen Druck, indem er Lichtmuster lenkt, die lichtempfindliche Materialien belichten. Der Wegfall von Masken reduziert die Materialkosten, verkürzt die Zeit für die Maskenfertigung, beseitigt die Notwendigkeit der Verwaltung des Maskenbestands und beschleunigt die Entwicklung.

    Hohe Auflösung und Geschwindigkeit ermöglichen schnelle Musteränderungen und sofortige Korrekturen. Diese Vorteile lassen sich effektiv skalieren, verbessern das Ergebnis und ermöglichen die Produktion auf Bildschirmebene. Die direkte Bildgebung mit DLP unterstützt die Leiterplattenfertigung, die Reparatur von Flachbildschirmen, die Laserkennzeichnung, fortschrittliche Gehäuse und andere Belichtungsanwendungen.


    Application brief

    How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging

    In dieser Anwendungsbeschreibung werden die Trends in Advanced Packaging behandelt und es wird erläutert, wie die DLP-Technologie das Potenzial dieses Fertigungsprozesses ausschöpft.

    Die DLP<sup>®</sup>-Technologie von TI bietet hochpräzise digitale Lithografie für Advanced Packaging

    Neuer digitaler Mikrospiegelbaustein mit Echtzeitkorrektur ermöglicht es Geräteherstellern, hochauflösenden Druck im Maßstab zu erzielen und so Durchsatz und Ergebnis zu maximieren

    DLP991UUVAKTIV

    Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A

    DLP991UAKTIV

    Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit

    DLP9000XUVAKTIV

    Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

    Hochauflösender Highspeed-3D-Druck auf Basis der DLP-Technologie 

    Die DLP-Technologie von TI für 3D-Druckanwendungen projiziert 2D-strukturierte Lichtmuster mit einem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) zur Aushärtung lichtempfindlicher Harze oder Pulvermaterialien. Durch die Parallelbelichtung einer ganzen Schicht bietet die DLP-Technologie höhere Druckgeschwindigkeiten und eine höhere Auflösung als Punkt-für-Punkt-Methoden wie Laser.

    Aufgrund der programmierbaren Lichtsteuerung über ein breites Spektrum hinweg bieten DLP-Lösungen Flexibilität für eine Vielzahl von Prozessen der additiven Fertigung. Hohe optische Effizienz, präzise Pixelplatzierung und wiederholbare Genauigkeit ermöglichen eine feine Funktionsauflösung, gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheiten und zuverlässige Skalierung für schneller Prototypenentwicklung bis hin zu 3D-Druck auf Produktionsebene.


    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    Dieser Bericht enthält Informationen zur Durchlässigkeit von DMD-Fenstern über verschiedene Bereiche des Wellenlängenspektrums. Um die optische Gesamteffizienz von DMD-Systemen zu erfassen, ist wichtig, ihre Durchlässigkeit zu verstehen.
    Application note

    System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)

    Untersuchen Sie Designüberlegungen für Thermik, Tastverhältnis, allgemeine optische, Kohärenz und hohe Demagnifizierung mit einem DMD, das für den Betrieb im UVA-Bereich des UV-Spektrums entwickelt wurde.

    Technical Resources

    DLP Labs: Lichtsteuerung

    Dieser Schulungsplan beginnt mit den Grundlagen der DLP-Technologie und Überlegungen zur Mechanik. Von diesen Grundlagen geht es dann zur Behandlung anwendungsspezifischer Themen, die Sie bei der Beschleunigung und Vereinfachung Ihres Designprozesses unterstützen.
    White paper

    High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)

    Erfahren Sie mehr über die DLP 3D-Scan- und Machine-Vision-Technologie und -Anwendungen und vergleichen Sie die Komponenten, um die richtigen Produkte für Ihre Anwendung mit strukturiertem Licht zu finden.
    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    Erfahren Sie mehr über DMD-Fenster und Transmissionseffizienz in Regionen des elektromagnetischen Spektrums.

    Design und Entwicklung von UV-DMDs (<420 nm)

    Legen Sie los

    Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

    Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation

    Weitere Informationen

    Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.

    Weitere Informationen

    Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)

    Weitere Informationen

    Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen

    Weitere Informationen

    Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen

    Weitere Informationen
    30 SEP 2025 | COMPANY BLOG

    Hinter der Maske: Wie die DLP®-Technologie neue Computerlösungen mit Advanced Packaging ermöglicht

    Der Trend zu Advanced Packaging in der Halbleiterindustrie erfordert eine parallele Weiterentwicklung der Lithografie – und die DLP-Technologie ist der Schlüssel dazu.
    Read more