Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für die Industrie

Erreichen zuverlässiger Highspeed-Lichtmodulation
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere digitalen DLP®-Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) bieten schnelle, präzise und programmierbare Lichtmodulation für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die DLP-Technologie ist für Zuverlässigkeit und hohen optischen Durchsatz konzipiert und ermöglicht eine starke Leistung für UV- und NIR-Spektren sowie sichtbare Spektren. Ganz gleich, ob Sie Systeme für 3D-Druck, maschinelles Sehen, Lithografie oder Spektroskopie entwickeln, unsere DMDs bieten die Geschwindigkeit, Stabilität und Flexibilität, die Sie zum Erfüllen anspruchsvoller optischer Anforderungen benötigen.

Gründe für unsere industriellen Lichtmodulations-DMDs für Ihr Design

Präzision und Leistung in jeder Phase
Hohe Geschwindigkeit & hoher Durchsatz
Bewährte Zuverlässigkeit für kontinuierlichen industriellen Betrieb
Leistungsstarke optische Ausgabe über Spektren hinweg

Entdecken Sie, wo unsere DMDs etwas bewirken

Ermöglichen von zuverlässiger maskenloser Lithografie mit DLP-Technologie

Digitale Bildgebung mit DLP-Technologie bietet eine Alternative zu maskenbasierten Ansätzen. Der digitale Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) fungiert als programmierbare Fotomaske und liefert schnellen, hochauflösenden, skalierbaren und präzisen Druck, indem er Lichtmuster lenkt, die lichtempfindliche Materialien belichten. Der Wegfall von Masken reduziert die Materialkosten, verkürzt die Zeit für die Maskenfertigung, beseitigt die Notwendigkeit der Verwaltung des Maskenbestands und beschleunigt die Entwicklung.

Hohe Auflösung und Geschwindigkeit ermöglichen schnelle Musteränderungen und sofortige Korrekturen. Diese Vorteile lassen sich effektiv skalieren, verbessern das Ergebnis und ermöglichen die Produktion auf Bildschirmebene. Die direkte Bildgebung mit DLP unterstützt die Leiterplattenfertigung, die Reparatur von Flachbildschirmen, die Laserkennzeichnung, fortschrittliche Gehäuse und andere Belichtungsanwendungen.


Application brief

How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging

In dieser Anwendungsbeschreibung werden die Trends in Advanced Packaging behandelt und es wird erläutert, wie die DLP-Technologie das Potenzial dieses Fertigungsprozesses ausschöpft.
Technical article

Printing up the future of innovation with direct imaging lithography

Neuer digitaler Mikrospiegelbaustein mit Echtzeitkorrektur ermöglicht es Geräteherstellern, hochauflösenden Druck im Maßstab zu erzielen und so Durchsatz und Ergebnis zu maximieren

DLP991UUVAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A

DLP9500UVAKTIV

Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p

DLP9000XUVAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

Optimiert für vollständig programmierbare, strukturierte Highspeed-Projektion von Licht und Muster

Die DLP-Technologie bietet vollständig programmierbare Highspeed-Musterprojektion für 3D-Scans und Anwendungen für maschinelles Sehen. Mit skalierbaren Architekturen, präziser Pixelsteuerung und schnellen Datenraten ermöglicht DLP-Technologie strukturierte Lichtdesign, die detaillierte Tiefen- und Dimensionsdaten in Echtzeit erfassen.

Umfassende optische Module von Drittanbietern, Algorithmussoftware und Designtools helfen bei der beschleunigten Entwicklung und unterstützen Anwendungen in der Robotik, Industrieautomatisierung, Messtechnik und Qualitätsprüfung.


Application brief

Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A)

Ein allgemeiner Überblick über die Merkmale und Vorteile von DLP-Technologie in Anwendungen für 3D-Scans oder maschinelles Sehen

Referenzdesign für Anwendungen für maschinelles 3D-Sehen mit DLP-Technologie

Dieses Referenzdesign enthält Anweisungen für Entwickelnde zum Aufbau von 3D-Punktwolken durch Integration der DLP-Technologie für digitale Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMD) mit Kameras, Sensoren, Motoren oder anderen Peripheriebauteilen.

DLP670SAKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll

DLP3010LCAKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll

DLP4710LCAKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll

Beschleunigen von Industrie- und Desktop-3D-Harzdruck mit DLP-Technologie

Die DLP-Technologie ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und präzise additive Harzfertigung durch Projektion von UV-Licht, um Photopolymer-Materialien schichtweise zu härten. Im Gegensatz zu Punkt-für-Punkt-Methoden belichten DLP-Drucker eine ganze Schicht auf einmal. Dies ermöglicht schnellere Druckgeschwindigkeiten, eine feine Auflösung von Merkmalen und eine außergewöhnliche Wiederholbarkeit.

Mit Wellenlängenunterstützung von 343 nm bis 2,500 nm unterstützt die DLP-Technologie ein breites Spektrum von Harzen für Anwendungen in der Industrie, der Zahnmedizin, der Schmuckherstellung und der kundenspezifischen Fertigung.


Product overview

TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F)

Ein allgemeiner Überblick über die Funktionen und Vorteile von DLP-Technologie in der additiven Fertigung und in 3D-Druckanwendungen.

TIDA-00570: Referenzdesign für 3D-Druck und digitale Lithografie

Das Highspeed-DLP-Referenzdesign bietet DLP-Entwicklungsplatinendesigns auf Systemebene für digitale 3D-Druckanwendungen, die hohe Auflösung, überlegene Geschwindigkeit und Produktionszuverlässigkeit erfordern.

TIDA-080003: Referenzdesign für Lichtmodul mit kleinem Formfaktor für Desktop-3D-Drucker

Dieses Referenzdesign für den 3D-Druck ermöglicht eine schnellere Entwicklung von Desktop-3D-Druckanwendungen mit der DLP-Technologie.

DLP9500AKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

DLP9000AKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll

DLP6500FYEAKTIV

DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600

Präzise optische Highspeed-Schalt- und Signalsteuerung

DLP-Technologie unterstützt auch schnelle, genaue und zuverlässige optische Netzwerkkomponenten, wie zum Beispiel Schalter, Dämpfer, Monitore und Wellenlängenkonditionierung, einschließlich rekonfigurierbare optische Add-Drop-Multiplexer (ROADMs). Der digitale Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) ermöglicht eine präzise Lichtmanipulation mit hoher Isolierung, schnellen Schaltgeschwindigkeiten und Unterstützung für einen breiten Wellenlängenbereich von 355 nm bis 2,500 nm.

Diese Vorteile verbessern die optische Signalweiterleitung und ermöglichen skalierbare, energieeffiziente Netzwerkdesigns.


Application note

Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

Dieser technische Artikel erläutert wichtige Informationen über die DMD-Fensterübertragbarkeit und -Reflexionsfähigkeit.

DMD-BEUGUNGSEFFIZIENZ-RECHNER

Der Rechner hilft bei der Modellierung von DMD-Beugungsmustern und Beugungseffizienz

DLP2010NIRAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR

DLP650LNIRAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR

Entwickeln von kompakten, hochleistungsfähigen Spektrometern mit DLP-Technologie

Jedes Material interagiert einzigartig mit Licht. DLP-Technologie ermöglicht schnelle, genaue und kompakte Spektrometer, die diese optischen Signaturen analysieren, um Materialien zu identifizieren und zu charakterisieren. Das von einem Prisma oder einem Beugungsgitter zerstreute Licht wird auf den DMD projiziert und so werden ausgewählte Wellenlängen zur präzisen Messung in einen Einzelelement-Detektor geleitet.

Dieser Ansatz reduziert die Systemgröße und -kosten und verbessert gleichzeitig Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für Labor-, Feld- und Industrie-Spektroskopieanwendungen.


DLP2010NIRAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR

DLP4500NIRAKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR

Design und Entwicklung von digitalen Mikrospiegelbausteinen (DMDs) für die Industrie

Legen Sie los

Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation

Weitere Informationen

Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.

Weitere Informationen

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)

Weitere Informationen

Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen

Weitere Informationen

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen

Weitere Informationen