Intelligente und effiziente Stromwandlung für Ihren Prozessorkern . Auf der Basis unserer Expertise und unserer Branchenführerschaft bei mehrphasigen Lösungen für CPU-Kerne entwickeln wir hochdichte, energieeffiziente Core-Power-Lösungen, die auf die Anforderungen von KI-gesteuertem High Computing zugeschnitten sind. Kombinieren Sie unsere intelligenten Überwachungsleistungsstufen oder -module mit unseren superschnellen Transienten-Controllern für eine optimierte DC/DC-Stromversorgung. Mit unserem vielfältigen Portfolio an Stromversorgungsbausteinen und Mehrphasen-Controllern ermöglichen wir das Stromversorgungsdesign Ihrer CPUs, GPUs, SoCs oder angepassten ASICs und FPGAs für den Einsatz in Unternehmensservern, Rechenzentren, Netzwerken und Kommunikationsanwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen


Controller

Unterstützung der Protokolle Intel SVID, AMD SVI, AVSBus und PMBus über eine intuitive GUI. Skalierbar, stapelbar und Stromaufteilung für Hochstromfähigkeit mit schnellem Einschwingverhalten.

Leistungsstufen

Verfügbar in vielen Strombereichen in bleifreien Gehäusen für verschiedene Prozessoranforderungen. Integrierte Treiber für Telemetrie, Schutzfunktionen und ein Transinduktanz-Spannungsregler reduzieren die Materialkosten.
TI bietet Stromversorgungslösungen für Ein-Chip-Systeme (SoCs), Prozessoren, Mikrocontroller, Sensoren oder feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs).

Zugehörige Ressourcen


Stromversorgung für Embedded-Systeme

Warum sollten Sie sich für unsere Stromversorgungslösungen mit Mehrphasenkern entscheiden?

Hohe Effizienz und Leistungsdichte
Exakte Telemetrie und erweiterte Funktionen
Flexibilität, Skalierbarkeit und schnelles Einschwingverhalten
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Mehrphasenlösungen

Verbesserte nichtlineare Steuerung und Flexibilität für asymmetrische Platinendesigns

Unsere D-CAP+™-Steuerungsarchitektur ermöglicht ein schnelles Lasteinschwingverhalten, was wiederum die Effizienz Ihrer Stromversorgungsdesigns erhöht.

Vorteile:

  • Konstante Einschaltzeit passt sich der Eingangs- und Ausgangsspannung an. 
  • Schnelles und präzises Ansprechverhalten ermöglicht dynamische Stromsymmetrierung (Current Sharing). 
  • Eine Kombination aus gemittelten Phasenströmen und Kompensationsspannung regelt die Rückkopplungsspannung für die Kompensationsschleife.
  • Natürliches Phasen-Interleaving und konstanter Stromausgleich zwischen den Phasen.
  • Echte Stromregelung, da die Ausgangsinduktivität die Stabilität der Spannungsschleifen nicht beeinflusst.

Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel

Dieses Referenzdesign befasst sich mit der Zunahme der Stromversorgungs-anforderungen pro Schiene für feldprogrammierbare Gate-Arrays mit unseren integrierten Schaltkreisen und Controller-Lösungen für Power-Management.
Application note

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

In diesem Anwendungsbericht werden die Grundlagen von drei Generationen von D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtscontrollern vorgestellt.

TPS53689TAKTIV

Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus

TPS53685AKTIV

Digitaler Mehrphasen-Abwärtscontroller mit 8 Phasen, SVI3 und PMBus für AMD-Plattform

Gehäuseoptimierung zur Verbesserung der elektrischen und thermischen Leistung

Unsere intelligenten Leistungsstufen und Leistungsmodule in PowerStack™ - und HotRod™ -Gehäusen können das herkömmliche Bonddraht-Vierfach-Flachgehäuse ohne Anschlussleitungen und das Stapeln mit großen Metallchips ersetzen.

Vorteile:

  • Reduzierte parasitäre Schleifeninduktivität für schnelleres Schalten und verbesserten Wirkungsgrad.
  • Verbesserte thermische Leistung, insbesondere bei Verwendung des großen die-Anschlusspads auf dem mittleren Pad.

<span style="font-weight: normal;">Gehäuseoptimierung – HotRod™ QFN- und verbesserte HotRod™-QFN-Gehäuse</span>

HotRod- oder Flip-Chip auf Stanzgitter-QFN-Gehäuse machen Bonddrähte überflüssig. Erfahren Sie, wie Sie unsere HotRod-Gehäusetechnologie in einem geeigneten Layout verwenden können, um EMI-Probleme zu minimieren und gleichzeitig Ihre Lösungsgröße zu reduzieren.

<span style="font-weight: normal;">Überblick zur PowerStack™-Gehäusetechnologie</span><br>

Ein genauerer Blick auf die Konstruktion der intelligenten Leistungsstufen von TI und wie das Gehäuse die Leistung der Schaltung verbessern kann.

CSD95410RRBAKTIV

Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom

CSD95420RCBAKTIV

Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom

Intelligente Treiber für fortschrittliche Telemetrie und Schutz für ein vereinfachtes und zuverlässiges Design

Unsere NexFET™ -Technologie-Leistungsstufe in unserem Flip-Chip HotRod™ -Gehäuse bietet optimierte Effizienz und Leistungsdichte. Unsere Leistungsstufen sind außerdem mit einer intelligenten Treiberschaltung integriert.

Vorteile:

  • Die temperaturkompensierte bidirektionale Strommessung bei allen Umgebungstemperaturen gewährleistet eine Genauigkeit von bis zu 2,5 % und bei Übertemperaturen von bis zu 3 %.
  • Temperaturüberwachung mit Auflösungen von ±2 Grad Celsius.
  • Zyklus-für-Zyklus-Überstrombegrenzung, negativer Überstrom, High-Side-Kurzschluss- und Übertemperaturerkennung.
  • Verbesserte Handshake- und Fehlerdiagnose in Kombination mit bestimmten TI-Controllern.

CSD95410RRBAKTIV

Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom

CSD96415AKTIV

NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 80 A Spitzen-Dauerstrom

Technical Resources

Einführung zu Mehrphasen-Abwärtsreglern

In diesem Video erörtern wir, was ein Mehrphasen-Abwärtsregler genau ist, für welche Anwendungen er geeignet ist, sowie einige der Herausforderungen in Zusammenhang mit seiner Implementierung.
Technical article

An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance

Eine Einführung in den D-CAP+™ -Modulator und seine reale Leistung
Application note

Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)

Leistungsverlustberechnung unter Berücksichtigung der Common-Source-Induktivität bei Synchron-Abwärtswandlern

Design & development resources

Evaluierungsplatine

Zweikanal-Evaluierungsmodul (6+2/5+3) für D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle

Das Evaluierungsmodul TPS53681EVM ermöglicht es Benutzern, die Betriebseigenschaften des TPS53681-Controllers mit den intelligenten Leistungsstufen CSD95490 in einer Niederspannungs-, Hochstrom-, Abwärts-Point-of-Load (POL)-Anwendung mit der Konfigurations-, Steuer- und Überwachungsfunktionalität (...)

Evaluierungsplatine

TPSM831D31, 8 V bis 14 V-Eingang und Zweifach-Ausgang 120 A + 40 A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierun

Die TPSM831D31-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM831D31-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 120 A für Ausgang A und 40 A für Ausgang B konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 8 V bis 14 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt sowohl (...)
Evaluierungsplatine

Zweikanalig (12+0, 11+1 oder 10+2 Phasen), D-CAP+-Abwärtsregler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstell

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS536C7EVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung des Controllers TPS536C7.

Der Regler ist ein zweikanaliger (12 + 0, 11 + 1 oder 10 + 2 Phasen), synchroner, treiberloser D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle. Der Baustein arbeitet mit einer Versorgungsspannung (...)


Lesen Sie unseren Blog

25 OCT 2022 | COMPANY BLOG

Wie thermische Effizienz Rechenzentren zu einem nachhaltigeren Betrieb verhilft

Mit zunehmendem Energiebedarf von Servern verbessern innovative Halbleiterdesigns und Gehäusetechnologien die Effizienz in Rechenzentren
Read more