VIDEOREIHE

Precision Labs-Reihe: DLP® Labs – Automobilindustrie

Sehen Sie sich dieses Schulungsprogramm an, in dem die Verwendung der DLP®-Technologie für Automobilanwendungen erläutert wird. Alle DLP-Automobilkomponenten sind -Q1-qualifiziert. Qualitativ hochwertige Videos behandeln die Produktauswahl und die Vorteile von DLP-Chipsätzen für Kfz-Anwendungen wie Scheinwerfer und Head-up-Displays. Weitere Schulungsmodule befassen sich mit den Herausforderungen beim Design von Augmented Reality-HUDs sowie mit Chipsatz- und Anwendungsübersichten. Das Ziel dieser Serie ist es, Sie bei der Entwicklung der weltweit hellsten und effizientesten Lichtsteuerungssysteme für Automobile, Displays und Industrie zu unterstützen. Fügen Sie diese Seite zu Ihren Lesezeichen hinzu, denn sie wird regelmäßig erweitert.
Reihe anzeigen

Precision Labs-Reihe: DLP® Labs – Automobilindustrie

Head up-display & transparent window display fundamentals (9)

DLP® products for head-up display applications (10)

DLP® products for high-resolution headlight applications (3)

DLP® Products for dynamic ground projection applications (4)

Vorteile der DLP-Technologie bei Head-up-Displays mit Augmented Reality

In dieser Schulungssitzung von TI DLP Labs werden die Vorteile der DLP-Technologie bei Head-up-Displays mit Augmented Reality behandelt.

00:04:35|23 Jul 2019
Dieses Video umfasst eine Diskussion der Vorteile der Verwendung von DLP-Chipsätzen für AR-HUD-Displays in Automobilanwendungen, wie z. B.: eine hohe Energieeffizienz, eine hohe Leistung über einen breiten Temperaturbereich, hervorragende Solarlastleistung, gestochen scharfe Bilder und Unterstützung für Lösungen der nächsten Generation.