Die moderne In-vitro-Diagnostik erfordert genaue Messungen zur Bestimmung des pH-Wertes, des Kohlendioxid-Partialdrucks und des Sauerstoff-Partialdrucks im Blut. Diese Designs erfordern hocheffiziente Lösungen für das Energiemanagement, eine präzise Motorsteuerung für die Bewegung von Proben, eine intuitive und reaktionsschnelle Mensch-Maschine-Schnittstelle und eine kabelgebundene oder drahtlose Schnittstelle für die Datenübertragung und -protokollierung. Unser umfassendes Portfolio umfasst Produkte für das Leistungsmanagement, die Signalkette und analoge Frontends sowie Mikrocontroller und Prozessoren, um Ihre Anforderungen im medizinischen Design zu erfüllen.

Warum sollten Sie sich für Anwendungen in der In-vitro-Diagnostik für TI entscheiden?

Präzise Temperaturkontrolle ermöglichen
Motorautomatisierung verbessern
Energieeffiziente und präzise Sensorik

Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Geräte

Präzise Temperaturregelung von Proben, Lichtquellen und Systemkomponenten

Die thermoelektrische Kühlung sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Proben, Lichtquellen und Systemkomponenten. Für die In-vitro-Diagnostik können thermoelektrische Kühlsubsysteme sehr unterschiedliche Anforderungen haben – Leistungsbereiche von 15 W bis über 100 W, hohe Effizienz und geringe Größe. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei, Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.


Was ist ein intelligenter AFE?

Erfahren Sie mehr über unsere intelligenten DAC- und AFE-Produkte mit integriertem nichtflüchtigem Speicher, der ab Werk programmiert werden kann. Sie verfügen über programmierbare Zustandsmaschinen, ADCs, DACs, PWM-Generatoren und kundenspezifische Wellenformgeneratoren.
Application note

Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)

Der Zweck dieses Anwendungsberichts ist es, die Leistung des Moduls zu bestimmen, indem es mit unseren Komponenten betrieben wird, und zu sehen, welche Leistung mit angemessener Leistung und Ausrüstung erreicht werden kann.

AFE539A4AKTIV

Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert

LM5176AKTIV

Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter

DRV8702-Q1AKTIV

47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Automatisierung von Bürsten- und Schrittmotoren

In großen Laborgeräten bewegen Motoren verschiedene Reagenzien in die Proben und bewegen sie durch das System. Unsere hochintegrierten Bürsten- und Schrittmotoren ermöglichen eine präzise Verteilung von Reagenzien und Proben, mit automatischer Einstellung, präziser Strommessung, Blockiererkennung, geräuscharmem Schrittbetrieb und fortschrittlicher Diagnose für eine leise, mühelose Bewegung.


Application note

Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht hebt die Vorteile des Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 hervor und liefert Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.

Einführung in Motortreiber

TI Precision Labs ist der umfassendste Online-Schulungsraum der Elektronikbranche für Analogtechniker. Dieses Video bietet einen Überblick über TI Precision Labs und den Lehrplan für Motortreiber.
Application note

How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht erläutert, wie spezifische Motortreiber-Funktionen das hörbare Rauschen für eine Vielzahl von Schrittmotorsystemen und -anwendungen reduzieren können.

DRV8711AKTIV

Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke

DRV8452AKTIV

Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un

DRV8876AKTIV

H-Brücken-Motortreiber, 40 V, 3,5 A, integrierte Strommessung und Stromsensorrückkopplung

Flüssigkeitsstandsmessung für Proben

Ob es sich um Geräte für proximales Monitoring oder für den Einsatz in Regelkreisen handelt – In-vitro-Diagnostika unterliegen heute strengeren Anforderungen, um sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause eingesetzt werden zu können. Zu diesen Anforderungen gehören ein geringerer Stromverbrauch, schnellere Reaktionszeiten, integrierte Funktionen zur Reduzierung der Größe und eine lange Lebensdauer. Die Ultraschalltechnologie ermöglicht Verbesserungen in all diesen Bereichen und ist dabei nicht invasiv und kostengünstig.


Ultraschallsensorik für Beatmungsgeräte

Dieses Demovideo zeigt ein voll integriertes System mit einem analogen Ultraschall-Frontend und einem stromsparenden Mikrocontroller, das schnelle, effiziente und hochgenaue Durchfluss-/Konzentrationsmessungen ermöglicht.
Application note

Oxygen Concentration Sensing

Dieses Dokument beschreibt eine Lösung zur Messung der Sauerstoffkonzentration basierend auf der Ultraschalltechnologie von TI.
Application note

High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht beschreibt, wie Ultraschall mit MCUs des Typs MSP4030FR604x verwendet werden kann, um hochauflösende (20 µm) Füllstandsmessungen mit geringem Stromverbrauch (25 μA) zu ermöglichen und ein kostengünstiges System aufzubauen.

MSP430FR5043AKTIV

16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-

FDC1004AKTIV

4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz

TMP117AKTIV

Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD

Optische Signalkette mit geringem Rauschen und Genauigkeit

Eine optische Präzisionssignalkette wandelt photonische Signale in analoge Signale um, die im Anschluss durch einen Analog-Digital-Wandler (Analog-to-Digital Converter, ADC) digitalisiert werden. Sie priorisiert extrem geringes Rauschen, außergewöhnliche Stabilität und hohe Linearität über alle Komponenten hinweg, einschließlich Fotodetektoren (Photodetectors, PD), Transimpedanzverstärker (Transimpedance Amplifiers, TIA) und ADCs. 


Product overview

High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Designüberlegungen und die Auswahl von Verstärkerprodukten für Ihr neuestes IVD-System
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

Erfahren Sie mehr über optische Signalkettendesigns für Durchflusszytometrie-Anwendungen

OPA2810AKTIV

Einkanaliger Hochleistungs-Operationsverstärker, 27 V, 105 MHz, RRIO-FET-Eingang

OPA928AKTIV

Hochspannungs-Femtoampere-Präzisions-Operationsverstärker e-trim™ mit Eingangsvorspannung und RRIO

ADS127L11AKTIV

Delta-Sigma-ADC (24 Bit, 400 KSPS) mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder Fi

Lösung für Konstantstrom und automatische Leistungssteuerung für LED- und Lasermodule

Präzisions-LED- und Lasertreiberlösungen liefern stabilen und geregelten Strom, der für eine optimale optoelektronische Leistung unverzichtbar ist. Sie priorisieren extrem geringes Rauschen, außergewöhnliche Stromgenauigkeit und einen hohen Wirkungsgrad über alle Komponenten hinweg.  Hierdurch werden Ausgangsschwankungen, Drift und thermische Belastung minimiert, was für Anwendungen entscheidend ist, die extreme Zuverlässigkeit und präzise Lichtsteuerung erfordern.


Product overview

Smart DAC Product Selection Guide

Wählen Sie unsere intelligenten DAC-Produkte Ihren Designanforderungen entsprechend aus

LED-Animation mit intelligentem AFE

Sehen Sie sich diese Videoreihe an, die Anwendungsfälle und Vorteile von intelligenten DACs und AFEs behandelt.

LMH13000 LIDAR-Übersicht

Der LMH13000 von Texas Instruments ist ein bahnbrechender Highspeed-Lasertreiber, der Stromimpulse mit Anstiegs- und Abfallzeiten in der Größenordnung von 500 Pikosekunden erzeugen kann.

DAC63204AKTIV

Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat

LMH13000AKTIV

Integr. Highspeed-Lasertreiber mit spannungsgesteuertem Stromausgang für LIDAR und Laufzeitmessung

TPS92640AKTIV

Synchroner Abwärtsregler für LED-Treiber mit präziser Helligkeitsregelung

Designtool

Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Treiber oder Bibliothek

MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Das Ultraschall-Designcenter ist eine zentrale Ressource für die Entwicklung von Anwendungen der Ultraschallsensorik mit MSP430TM-Mikrocontrollern (MCUs), die Tools, eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI), Dokumentation, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele umfasst. Entwickler können (...)

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

Technical Resources

Circuit design

Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.

Erfahren Sie, wie man ein System mit geschlossenem Regelkreis entwirft, das von einem intelligenten AFE gesteuert wird, um die Temperatur eines TEC durch Änderung der Ausgangsleistung eines Abwärtswandlers zu regeln.
Application note

Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC

In diesem Anwendungshinweis wird eine flexible TEC-Treiberstrategie für die Spannungs- und Stromregelung vorgestellt. Um den bidirektionalen Strom zu realisieren, wird der TEC zwischen den Ausgang und den Eingang eines DC/DC-Controllers (z. B. LM5176) geschaltet.
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

Die Durchflusszytometrie ist eine fortschrittliche Technologie zur Charakterisierung von Suspensionen einzelner Zellen oder Partikel. Dieser Anwendungshinweis konzentriert sich auf die Elektronik der analogen Signalkette und erläutert Designüberlegungen.