Entwickeln Sie innovative und differenzierte LED-Beleuchtungssysteme mit unseren hocheffizienten Power-Management-Geräten für hochdichte LED-Treiber mit großem Dimmbereich. Unsere Mikrocontroller mit kapazitiver Touch-Technologie und Haptik-Treibern helfen Ihnen, multisensorisches Feedback für die interaktive Steuerung, Umgebungssensoren mit genauer Positionserfassung und drahtlose Kommunikation nach Multi-Standard für ein dynamisches, menschenzentriertes Lichterlebnis bereitzustellen.

Entwickeln eines modernen Beleuchtungssystems

Steuern Ihres Beleuchtungssystems mit DALI

Die digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle (Digital Addressable Lighting Interface, DALI) ist ein digitales Zweidraht-Kommunikationsprotokoll, das zur Verbindung mehrerer Beleuchtungssysteme wie LED-Treiber, Vorschaltgeräte, Dimmer, Sensoren und Controller verwendet wird. Dieses Protokoll soll ein energieeffizientes System ermöglichen. Es arbeitet mit Sensoren zusammen, um die Beleuchtung dynamisch anzupassen und Strom zu sparen. Gleichzeitig werden Fehler oder Diagnosen im System mithilfe bidirektionaler Kommunikation gemeldet. DALI ist nicht nur eine kostengünstige Lösung, die die Systemkomplexität reduziert, sondern ermöglicht auch den Anschluss mehrerer Beleuchtungsgeräte sowie die individuelle Adressierung jedes Geräts. 

TI bietet Lösungen an, die DALI-2 unterstützen und die konformen Hardware- und Softwareanforderungen gemäß IEC 62386-103 erfüllen.


MSPM0G3507AKTIV

80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

MSPM0L1306AKTIV

32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

Drahtlose Steuerung Ihres Beleuchtungssystems

Die drahtlose Steuerung der Beleuchtung beseitigt die Notwendigkeit zusätzlicher Steuerleitungen und ermöglicht gleichzeitig eine nahtlose Installation und Erweiterung des Systems. Erstellen Sie mit dem umfangreichen Portfolio an drahtlosen Lösungen von TI ein zuverlässiges drahtloses Netzwerk von Produkten für intelligente Beleuchtungsanwendungen, das Bluetooth® LE, Bluetooth® Mesh, ZigBee®, Thread, Matter und WLAN® abdeckt. 

Nutzen Sie die Erfahrung von TI im Bereich der Konnektivität, die Angebote an hochwertigen Produkten und den Support für die Interkonnektivität in Ihrem nächsten Beleuchtungsnetzwerk.


CC2340R5AKTIV

Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

CC3551EAKTIV

SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

Erstellen eines berührungslosen Beleuchtungssystems

Erschließen Sie die nächste Stufe genauer und zuverlässiger Sensorik mit einem radarfähigen Beleuchtungssystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren ermöglicht die Radartechnologie präzise Anwesenheitserkennung, Personenzählung und Verfolgung in einer 3D-Umgebung und reduziert gleichzeitig häufige Fehlerkennungen.

Durch die Fähigkeit, Mikrobewegungen zu erfassen und weite Bereiche abzudecken, stellt Radar sicher, dass Beleuchtungssysteme außergewöhnlich genau sind. Außerdem werden erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig Sicherheit und Komfort verbessert. Dank der nahtlosen Integration in moderne intelligente Beleuchtungsnetzwerke verwandelt Radar Ihre Umgebung in eine intelligente und reaktionsschnelle und ist damit die ideale Wahl für Industrieumgebungen und Wohnräume. TI bietet ein umfassendes Radarportfolio zur Verbesserung Ihres Beleuchtungssystems.


Application note

PIR Motion Detection With MSPM0

Dieses Design bietet eine energieeffiziente, hochleistungsfähige und sehr kostengünstige Lösung zur Bewegungserkennung unter Verwendung eines analogen Passiv-Infrarot-Bewegungssensors (PIR) und des MSPM0L1306.
Application brief

Low Power mmWave radar enables new functionality in battery powered proximity se

Diese Anwendungsbeschreibung informiert Partner und Kundschaften über die Fortschritte, die Texas Instruments bei der Millimeterwellen-Radarerfassung (mmWave) gemacht hat.
White paper

Radar Sensors to Enable Smarter Homes, Cities and Lives

In dieser Anwendungsbeschreibung werden die verschiedenen industriellen Anwendungen erläutert, die Radarsensoren sicher ermöglichen können, darunter solche für Häuser, das Gesundheitswesen, Fabriken, Elektronik und Robotik.

IWRL6432AOPAKTIV

Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü
Reference designs icon

Referenzdesigns für Beleuchtung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Technical Resources

Application note

Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810

LED-Beleuchtung bietet verschiedene Vorteile gegenüber Glühlampen, so z. B. den geringeren Energieverbrauch, die längere Lebensdauer, das Erreichen der vollen Helligkeit ohne Notwendigkeit einer Aufwärmphase usw. Mehr erfahren.
Application note

PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811

In diesem Dokument wird eine kombinierte Dimmlösung (PWM und 1 bis 10 V analog) mit dem Baustein UCC28810/11 beschrieben, die die heutigen höheren Anforderungen an den Dimmbereich von LED-Deckenleuchten erfüllt.
Application note

AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht wird komponentenweise beschrieben, wie ein Boost-LED-Treiber mit dem LM5022 entwickelt wird.