Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um die Datenverarbeitung im Rechenzentrum geht?
Erfüllen Sie mit unseren Mehrphasen- und PoL-Lösungen die KI-Prozessorstromversorgungsanforderungen.
Unsere leistungsstarken Mehrphasenlösungen ermöglichen die Optimierung der Effizienz im Rechenzentrum
Mit der zunehmenden Leistungsdichte in Rechenzentren wächst auch der Stromverbrauch pro Rechner- und Beschleuniger-Tray. Nutzen Sie zur Stromversorgung Ihrer System-on-a-Chip-Prozessoren unsere mehrphasigen Produkte, die mehr Leistung auf weniger Platinenplatz für optimale Rechenleistung ermöglichen.
Unsere Familie monolithischer Leistungsstufenbausteine verfügt über ein thermisch optimiertes Gehäuse. Unser skalierbaren Controller bieten schnelles Lasteinschwingverhalten sowie erweiterte Telemetrie- und Schutzfunktionen. Die Kombination ermöglicht Ihnen eine komplette Stromversorgungslösung mit beispielloser Leistung in Rechenzentren.
Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Steigerung der Leistungsdichte und Effizienz von Rechenzentren
Unsere Abwärtswandler erhöhen die Effizienz, verbessern die Leistung bei Lasttransienten und reduzieren die Anzahl externer Komponenten in Stromversorgungssystemen für Rack-Server-CPUs und Hardwarebeschleuniger-Computing.
Um die Zuverlässigkeit und den Schutz von Computersystemen zu verbessern, sind viele unserer Point-of-Load-Lösungen mit der seriellen PMBus-Schnittstelle verfügbar. Diese ermöglicht es, den Betrieb der Stromversorgung zu konfigurieren sowie Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit zu überwachen. Unsere Prozesstechnologie, unser fortschrittliches Gehäuse und unsere neuartigen Steuerungsmodus-Architekturen helfen Ihnen, den verfügbaren Platinenplatz zu maximieren, Effizienzziele zu erreichen und anspruchsvolle Spannungsanforderungen mit weniger externen Komponenten zu realisieren.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen bei TPS546D24S und TPSM8S6C24
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
Entwickeln Sie zuverlässige und skalierbare Stromverteilungssystemen für Rechenzentren mit unseren effizienten Leistungsschaltern.
Bedingt durch die rasante Entwicklung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud-Computing wachsen auch die Anforderungen an die Stromversorgung und Zuverlässigkeit in Rechenzentren exponentiell.
Unsere hochintegrierten eFuses, Hot-Swap-Controller, Lastschalter und ORing-Controller sind auf Stromversorgungssysteme für Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte zugeschnitten und bieten einstellbare Schutzfunktionen für Strom, Spannung und Übertemperatur sowie erweiterte Telemetrie. Dadurch ermöglichen sie höhere Leistungsniveaus ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit.