Erweiterte Sicherheitsfunktionen bei TPS546D24S und TPSM8S6C24

Erhöhung der PMBus-Sicherheit durch Schreibsperre und Masterschlüssel in erweiterten Sicherheitsfunktionen

00:11:13|29 Jan 2024

Digitale Schnittstellen in der Leistungselektronik werden für Entwicklungsingenieure zur dynamischen Überwachung ihrer Stromversorgungssysteme immer beliebter. Mit dieser steigenden Beliebtheit geht jedoch auch eine zunehmende Anfälligkeit für digitale Sicherheitsrisiken einher.

Die Abwärtswandlerfamilie TPS546D24S und das Abwärtsmodul TPSM8S6C24 sind die ersten PMBus-Abwärtsregler von Texas Instrument mit erweiterten Sicherheitsbefehlen. Mit zusätzlichen Schreibschutz- und Passkey-Befehlen können Entwicklungsingenieure nun verschiedene Stufen von Sicherheitseinstellungen konfigurieren, von offen über permanent bis hin zu vollständig schreibgeschützt.