Darum sollten Sie Strommesslösungen von TI für Ihre Innenraumsensor-Systeme verwenden:
Entwickeln Sie Innenraum-Sensoriksysteme, die ein sicheres und intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen
Verarbeiten Sie Bild- und Radardaten in Echtzeit
Innenraum-Sensoriksysteme erfordern eine genaue Echtzeit-Sicht und Radardatenanalyse. Von Computer-Vision über Signal- und Bildverarbeitung bis hin zu künstlicher Intelligenz und Deep-Learning-Funktionen: Unsere Arm®-basierten Prozessoren ermöglichen ein breites Spektrum effizienter Rechenleistung zur Verbesserung der Passagier- und Fahrsicherheit auf der Straße. Entwickeln Sie skalierbare und effiziente Überwachungssysteme ohne Einbußen bei kritischen Ressourcen und optimieren Sie Ihre Systemdesigns.
Übertragen Sie Daten zuverlässig und sicher über jedes Netzwerk
Unsere fortschrittlichen Kommunikationstechnologien übertragen Kamera- und Rasicher und zuverlässig über alle Fahrzeugarchitekturen und ermöglichen zeitkritische Sicherheitsentscheidungen. Unser vielfältiges Portfolio an Fahrzeugnetzwerken umfasst Ethernet Physical Layer (Phys), Flat Panel Display-Link (FPD-Link) Serializer und Deserializer, Controller Area Network (CAN) und Local Interconnect Network (LIN) – alle entwickelt, um Datengeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Fahrerassistenzanwendungen zu verbessern.
DP83TC813R-Q1AKTIV
DS90UB971-Q1AKTIV
Leistungseffiziente Performance
Die Reduzierung des Energiebedarfs bei gleichzeitiger Erfüllung der wachsenden Leistungsanforderungen ist für Entwickler von Kamerasystemen ein Anliegen. Eine integrierte Power-Management-Schaltung (PMIC) speziell für einen bestimmten System-on-Chip- oder Bildsensor, kann die Anzahl der Komponenten und die Systemgröße reduzieren und gleichzeitig den Wirkungsgrad und die thermische Leistung erhöhen. Unsere programmierbaren integrierten Schaltungen für das Power-Management können Ihnen dabei helfen, Rauschen zu begrenzen und die Leistungsdichte in Kamerasystemdesigns beizubehalten und gleichzeitig den Standard 26262 der International Organization for Standardization bis hin zu Automotive Safety Integrity Level D zu erfüllen.
TPS650350-Q1AKTIV
TPS65224-Q1AKTIV
TPS650362-Q1VORSCHAU
Bereitstellung von Radargeräten für eine effiziente Innenraumsensorik
Unser Portfolio an äußerst zuverlässigen Radarbausteinen für die Automobilindustrie reicht von hochauflösenden, analogen Hochleistungs-Frontends und integrierten SoCs bis hin zu energieeffizienten, kostengünstigen Radarchips. Unsere Bausteine ermöglichen skalierbare Innenraum-Sensoriksysteme. Dies trägt dazu bei, eine hohe Passagiersicherheit und die Einhaltung der globalen Vorschriften des New Car Assessment Program zu erreichen.
Design & development resources
Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich
Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes und skalierbares Kameramodul für Fahrerüberwachungssysteme (DMS) und andere Sichtanwendungen in der Automobilindustrie. Es kombiniert einen 2-Megapixel-(2-MP) Bildwandler mit einem 4 Gbit/s-Serializer und einen vierkanaligen Power-Management-IC (PMIC).
Das (...)
Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung
Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des 60-GHz-mmWave-Ein-Chip-Sensors AWR6843 mit integriertem DSP als Sitzbelegungserkennung (Vehicle Occupant Detection, VOD) und Kinderanwesenheitserkennung (Child Presence Detection, CPD), welche die Erkennung von Lebewesen in einem Fahrzeug ermöglichen. (...)
AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren
Das SK-AM62A-LP-Starterkit (SK)-Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf unserem AM62A-KI-Bildverarbeitungsprozessor. Im Lieferumfang enthalten sind ein Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 5 MP bei 60 fps, ein KI-Beschleuniger mit 2-Teraoperationen pro Sekunde (TOPS), ein (...)