通訊協定與匯流排開關與多工器
依類別瀏覽
在路由訊號的同時,也能保持訊號完整性。我們的產品組合針對匯流排開關、USB、PCIe、I2C 和 I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™ 和 HDMI 等介面,提供多廠商訊號路由解決方案。在個人電子產品、企業與通訊系統、工業應用和汽車應用中,執行訊號路由。
匯流排開關
序列通訊
被動多工器(依通訊協定分類)
適用於 SPI、I2C 和 JTAG 的被動多工器
我們的高頻寬、低導通電容、小體積多工器產品組合可搭配 SPI、聯合測試工作群組 (JTAG) 和 I2C 等通訊協定使用,適用於機架伺服器、筆記型電腦和汽車應用中常見的匯流排序列通訊。功能包括 1.8V 邏輯和斷電保護。
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C)
適用於 USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0 和 USB Type-C 的被動多工器
我們的高速多工器產品組合符合 USB 2.0、USB 3.0 和 USB Type-C 規格。我們的許多 USB 多工器皆為多源解決方案,可提供不間斷的供應,並節省成本。
針對筆記型電腦和智慧型手機,我們的多工器可提供高靜電放電、小型封裝和低功耗。針對擴充座或 TV 的 USB Type-C Alt 模式,我們的高頻寬多工器整合了配置通道控制器。針對車載資訊娛樂系統,我們提供汽車級多工器。
適用於 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 的被動多工器
我們廣泛的影片高速多工器產品組合,符合 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 規格。其專為支援 ≥12Gbps 的各種資料傳輸速率量身打造。
我們的影片應用被動多工器提供多種封裝與針腳配置,能以最佳方式配合您的設計。針對筆記型電腦、顯示器或擴充座,我們的多工器可提供高靜電放電保護、小型封裝和低功耗。針對車載資訊娛樂系統,我們提供汽車級多工器。
適用於 PCIe、 SAS、SATA 的被動多工器
我們的高速多工器產品組合符合 PCIe 規格或任何其它 ≤16Gbps 之高速差動訊號規格。我們的被動多工器專為 PCIe 4.0 運作而設計,並具有尺寸相容性,可透過內建轉接驅動器升級為主動多工器,以實現最大的設計靈活性。
我們的被動多工器可搭配任何共用類似資料速率和電氣連接的通訊協定使用,包括序列式小型電腦系統介面 (SAS) ,序列進階技術附件 (SATA) 和 Compute Express Link (CXL)。
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
我們的 I3C 相容被動多工器的優點
I3C 是對以往 I2C 和 SPI 通訊協定的改進。I3C 相容多工器針對 I3C 協定的改進規範進行了最佳化。
- 增加控制器可與之通訊的周邊設備數量
- 將低匯流排線路電容維持在 50pF 以下
- 支援開汲極和推拉式介面
- 高頻寬,可維持 12.5MHz 訊號的完整性
- I3C 電壓電平支援:1.2V、1.8V、3.3V