通訊協定與匯流排開關與多工器

具有多廠商供應選項的訊號路由產品
檢視所有產品

依類別瀏覽

在路由訊號的同時,也能保持訊號完整性。我們的產品組合針對匯流排開關、USB、PCIe、I2C 和 I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™ 和 HDMI 等介面,提供多廠商訊號路由解決方案。在個人電子產品、企業與通訊系統、工業應用和汽車應用中,執行訊號路由。


匯流排開關

快速開啟或關閉與高速數位線路或匯流排的連接。

序列通訊

在通訊匯流排上路由訊號,以在控制器和週邊設備之間傳送和接收資料。

USB

路由訊號,同時持續滿足廣泛的 USB 資料傳輸速率。

影片

在路由訊號的同時,還能保持從源極到汲極的影片保真度。

PCIe

使用業界標準,在 PCIe 通道間路由高速訊號。

相關類別


USB 轉接驅動器與多工器

進一步了解我們的 USB 轉接驅動器與多工器產品組合

I2C & I3C 交換器與多工器

進一步了解我們的 I2C 和 I3C 交換器和多工器產品組合

被動多工器(依通訊協定分類)

適用於 SPI、I2C 和 JTAG 的被動多工器

我們的高頻寬、低導通電容、小體積多工器產品組合可搭配 SPI、聯合測試工作群組 (JTAG) 和 I2C 等通訊協定使用,適用於機架伺服器、筆記型電腦和汽車應用中常見的匯流排序列通訊。功能包括 1.8V 邏輯和斷電保護。 


Application brief

Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)

此應用簡介描述了訊號開關應用中的斷電保護功能。
Application brief

Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C)

此應用簡介檢視了使用多工器的各種 SPI 應用。

TMUX1574現行

具有斷電保護和 1.8V 輸入邏輯元件的 5V、2:1 (SPDT)、四通道類比開關

TMUX136現行

具斷電保護功能的 1.4pF 開啟狀態電容、3.3V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關

SN3257-Q1現行

車用 5V、2:1 (SPDT)、4 通道類比開關、1.8V 相容邏輯、斷電保護

適用於 USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0 和 USB Type-C 的被動多工器

我們的高速多工器產品組合符合 USB 2.0、USB 3.0 和 USB Type-C 規格。我們的許多 USB 多工器皆為多源解決方案,可提供不間斷的供應,並節省成本。

針對筆記型電腦和智慧型手機,我們的多工器可提供高靜電放電、小型封裝和低功耗。針對擴充座或 TV 的 USB Type-C Alt 模式,我們的高頻寬多工器整合了配置通道控制器。針對車載資訊娛樂系統,我們提供汽車級多工器。


TMUXHS221現行

USB 2.0 480-Mbps 2:1 多工器及 1:2 解多工器

HD3SS3220現行

具有 DRP 控制器的 10-Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多工器

TMUXHS4212現行

2 通道 16 Gbps 2:1/1:2 差動多工器/解多工器

適用於 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 的被動多工器

我們廣泛的影片高速多工器產品組合,符合 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 規格。其專為支援 ≥12Gbps 的各種資料傳輸速率量身打造。

我們的影片應用被動多工器提供多種封裝與針腳配置,能以最佳方式配合您的設計。針對筆記型電腦、顯示器或擴充座,我們的多工器可提供高靜電放電保護、小型封裝和低功耗。針對車載資訊娛樂系統,我們提供汽車級多工器。


TS3DV642現行

6 Gbps 12 通道差動 1 對 2 和 2 對 1 多工器,適用 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0

TMUXHS4612現行

6 通道 20Gbps 差動 2:1 多工器或 1:2 解多工器

適用於 PCIe、 SAS、SATA 的被動多工器

我們的高速多工器產品組合符合 PCIe 規格或任何其它 ≤16Gbps 之高速差動訊號規格。我們的被動多工器專為 PCIe 4.0 運作而設計,並具有尺寸相容性,可透過內建轉接驅動器升級為主動多工器,以實現最大的設計靈活性。

我們的被動多工器可搭配任何共用類似資料速率和電氣連接的通訊協定使用,包括序列式小型電腦系統介面 (SAS) ,序列進階技術附件 (SATA) 和 Compute Express Link (CXL)。


Application note

Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. B)

此應用說明描述選擇被動多工器時應考量的最重要參數。
Application note

TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications

此應用說明探索 PCIe Gen 4 應用中的被動多工器的使用情形。

TMUXHS4412現行

4 通道 20 Gbps 差動 2:1/1:2 多工器/解多工器

HD3SS3212-Q1現行

車用雙通道差動 2:1 和 1:2 USB3.2 多工器和解多工器

HD3SS3411現行

3.3-V PCI Express 3.0 單通道類比差動開關

我們的 I3C 相容被動多工器的優點

I3C 是對以往 I2C 和 SPI 通訊協定的改進。I3C 相容多工器針對 I3C 協定的改進規範進行了最佳化。

  • 增加控制器可與之通訊的周邊設備數量
  • 將低匯流排線路電容維持在 50pF 以下
  • 支援開汲極和推拉式介面
  • 高頻寬,可維持 12.5MHz 訊號的完整性
  • I3C 電壓電平支援:1.2V、1.8V、3.3V

TMUX136現行

具斷電保護功能的 1.4pF 開啟狀態電容、3.3V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關

TMUX154E現行

具有斷電保護功能的 7.5pF 開啟狀態電容、3.3V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關

TMUX121現行

具 1.8-V 相容邏輯的 2-pF、3.3-V、2:1 (SPDT)、2 通道開關

TMUXHS5212

約略價格 (USD)1ku |1.1

SN74CBTLV3253-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.263

SN74CBTLV3125-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.16

TMUXHS4446-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.28

TMUXL27518

約略價格 (USD)1ku |0.813

SN74CBTLV3245A-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.284