準確測量真實世界

View all products

可進行準確且可靠的監控、防護及控制的先進感測技術

我們先進的感測技術可協助您設計從電動車 (EV) 到工業自動化等各種應用領域產品。我們憑藉數十年的經驗,提供離散式與整合式解決方案,實現高準確度、低回應時間和絕不妥協的可靠性。

進一步了解我們的感測積體電路 (IC) 如何讓您的產品願景成為現實:

在每個系統中實現準確且快速的電流感測

不論您需要偵測過電流故障、提升系統效率或提供閉迴路回饋,TI 豐富的電流感測解決方案代表產品能在各種共模電壓與溫度範圍中提供領先業界的準確度,且無需犧牲系統尺寸、複雜性或成本。我們運用數十年經驗開發了頂尖電流感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統效能、電源效率與可靠性。

進一步了解我們的主要電流感測產品類別:

適合任何系統的低功率、高度準確且成本最佳化的磁性解決方案

我們的磁性感測產品組合包含開關、鎖存器,以及適用於位置感測應用的單軸與多軸線性和角度感測器。這些感測器具備下列功能:使用開關以開啓或關閉以及開啓或關閉偵測、使用鎖存器進行旋轉編碼、使用 3D 線性感測器進行角度感測,以及使用 1D 線性感測器進行線性位移測量。我們運用數十年經驗開發了頂尖電流感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統性能、電源效率與可靠性。利用頂尖評估工具、參考設計、應用說明和模擬工具,進一步了解我們的磁性感測器。

進一步了解我們的重要產品類別:

適用於任何系統的可靠、非接觸式、無磁感應解決方案 

我們的電感式感測器產品組合由具有高解析度、低功耗、抗外部磁場干擾、多通道和寬頻率範圍等優點的產品組成。這些產品可用於多種應用,包括篡改偵測、高速旋轉角度感測、按鈕按下、增量編碼和金屬接近偵測。我們開發了頂尖的電感式感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統性能、精度與可靠性。透過評估工具、參考設計和應用說明進一步了解我們的電感式感測器。

進一步了解我們的重要產品類別:

使用我們的超聲波感測器進行液位、接近度和距離測量,強化您的系統

我們的超音波感測器產品組合由具有數位訊號處理、可配置性、診斷、高解析度、高精度和時間數位轉換等優點的產品組成。這些元件可用於各種應用,包括液位感測、避障和存在檢測。我們開發了頂尖的超音波感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統性能、精度與可靠性。透過評估工具、參考設計和應用說明進一步了解我們的超音波感測器。

進一步了解我們的重要產品類別:

讓新舊工業和汽車應用能夠實現 mmWave 雷達

我們廣泛的 60GHz 與 77GHz 雷達感測器產品組合可重新定義並強化現有感測應用,範圍涵蓋低功耗簡易動作偵測到高階影像雷達。我們透過可承受嚴苛環境條件的高性能感測器,協助解決全球汽車與工業應用的視覺感測挑戰。

進一步了解我們的重要產品類別:

技術資源


影片系列

利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 感測器

觀看我們的影片系列,由本公司專家將向您介紹溫度感測器、磁性感測器與周圍光源感測器,協助您縮短設計時間,並從概念驗證快速移至產品化。

從自駕車到智慧家庭,系統逐漸趨向以周遭世界為基礎進行決策。運用我們具快速反應時間的高準確感測器產品組合擷取必要資訊,在各種終端設備中實現即時控制與自主性。