磁性感測器

低功率、高度準確且成本最佳化的磁性解決方案,適用於即時動作監控、系統狀態偵測和人員控制偵測
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的磁性感測產品組合包含開關、鎖存器,以及單軸與多軸線性和角度感測器,可在位置感測和電流感測應用中提供高性能、低功耗和成本最佳化。這些感測器具備開啓與關閉或開機與關機偵測、旋轉編碼、角度感測,以及線性位移和低漂移電流測量等功能。

為何選擇我們的磁性位置感測器?

查詢適合設計的正確產品
強化品質和性能
完整的客戶支援

磁性感測技術

使用 TIMSS 以快速模擬磁場,進而決定最佳的磁鐵與裝置配置。

優點:

  • 快速模擬磁場與模擬裝置行為,以加快設計程序。
  • 快速且易於使用,可節省數週的設計時間。
  • 可模擬各種系統容差,以減少修改系統的次數。
  • 比競爭模擬軟體快 60 倍以上。
  • 提供 400 種不同裝置版本,以及多種動作和磁鐵類型。
  • 無需編碼。

User guide

Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide

瞭解我們磁感模擬器 (TIMSS) 的特點和功能,以及有助於成功進行模擬配置的方法和方式。
Application brief

Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features

本應用簡介介紹了可在 TIMSS 中存取的支援功能和模式。這些功能和模式包含動作類型、磁鐵選擇,以及參數掃描和設計比較等進階功能。

TI 磁感模擬器

TI 磁感模擬器 (TIMSS) 網路工具可估計磁定位感測系統的磁通量密度與 TI 磁性感測器輸出。此工具具有裝置模擬功能,並且支援各種磁鐵形狀...

DRV5032現行

低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關

TMAG5273現行

具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器

DRV5013現行

高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (30kHz) 霍爾效應鎖存器

偵測相對於封裝的水平磁場,以提升配置靈活性。

優點

  • 靈活的感測器配置,讓設計師可將磁鐵放置在採用標準正交感測解決方案時無法放置的方向上,進而協助節省系統成本與空間。
  • 內建至矽中的垂直感測器可偵測與表面平行的磁場,或是從封裝側邊於 X 或 Y 方向的水平磁場。
  • 感測器指出封裝的側邊。
  • 以具競爭力的價格點,提供良好的靈敏度和精密度。

精密實驗室系列:磁性感測器

這門磁性感測器課程包含簡短的訓練影片,內容涵蓋磁性感測器的基本知識、設計的重要規格,以及適用於霍爾應用的訣竅等!
Application brief

Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)

了解平面內磁場感測與平面外磁場感測之間有何差異。
Technical article

6 more myths about Hall-effect sensors

進一步了解霍爾效應感測器迷思,例如只有 TMR 感測器才能進行平面內測量等。

TMAG5123現行

高電壓 (高達 38 V)、平面內高精密度開關

TMAG5170現行

具有序列週邊設備介面的高精密度線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG5110現行

高靈敏度、2D、雙通道、霍爾效應鎖存器

利用異向性磁阻 (AMR) 感測器,實現快速、精密且準確的角度感測。

優點

  • 實現高度準確 (0.1 度) 的角度感測,以達到更高的扭矩和效率。
  • 提供廣泛的操作磁場範圍 (20mT-1T)。
  • TMAG6180-Q1 包含用於 360 度功能的整合式霍爾效應感測器,而 TMAG6181-Q1 則具備整合式旋轉計數器,以追蹤旋轉次數。
  • 可在飽和下運作,因此能使用較低成本的鐵氧體磁鐵,無需使用釹。
  • 沒有磁滯或正交誤差,且只有最低程度的雜訊。

Application brief

eBike Position Sensor Functions

了解位置感測器在電動自行車應用中的不同使用方式。

TMAG6180-6181 評估模組

評估我們 AMR 感測器在旋轉位置感測應用中的性能。
Application brief

利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統

了解如何將 AMR 角度感測器整合至位置感測系統中。

TMAG6180-Q1現行

具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器

TMAG6181-Q1現行

具有整合式旋轉計數器的車用高精密類比 AMR 角度感測器

運用 TI 符合功能安全規範的磁性感測器,確保系統安全並降低風險。

優點

  • 符合功能安全標準,如 TI QRAS AP00210 新產品開發程序、ISO26262 與 IEC61508。
  • ASIL B 至 ASIL D 系統能力,並具備可偵測故障的診斷功能,以及可提升安全的備援功能。
  • 能夠偵測感測路徑完整性中有無故障,並為微控制器提供穩健的報告機制。
  • 對於電動輔助轉向系統 (EPS)、電動車 (EV) 和混合動力汽車 (HEV) 逆變器系統,以及工業馬達驅動應用等重要安全系統來說,十分重要。
  • 診斷可提供關於裝置狀態的重要資訊,例如通訊錯誤或類比前端 (AFE) 問題。

White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

本文探索汽車功能安全的概念、功能安全為何重要,以及 TI 在確保我們駕駛之車輛安全無虞上所扮演的角色。

TI 的功能安全

請至我們的功能安全網頁,進一步了解 TI 的功能安全。

TMAG5173-Q1現行

具有 I²C 介面的車用、高精度、線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG5170-Q1現行

具有序列週邊設備介面的車用高精密度線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG5170D-Q1現行

具有 SPI 介面的車用高精密 3D 線性霍爾效應雙晶粒感測器

運用我們的磁性感測器,降低系統成本並延長電池使用壽命。

優點

  • 延長系統電池使用壽命。
  • 電池使用壽命延長,因此可降低維護成本。
  • 整體系統效率提升。
  • 提供睡眠與深度睡眠模式等低功率模式,可在裝置未使用時減少電流消耗。
  • 包含喚醒與睡眠模式,可透過週期性檢查環境有無新資料,進而減少感測器啟用時間。

Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

探索各種方式,以在不犧牲使用者體驗的情況下,將霍爾效應感測器的用電方式最佳化。
Application brief

How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)

了解如何在電子智慧鎖中使用低功率開關。
Application brief

Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)

了解霍爾效應感測器如何提供適用於低功率應用的解決方案。

TMAG5253現行

採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器

DRV5032現行

低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關

TMAG3001現行

採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器

Technical Resources

Technical article

What is a Hall-effect sensor?

了解霍爾效應感測器的優點,以及如何在系統中加以運用。

TI Precision Labs - 磁性感測器<br />

查看我們全方位的 TI Precision Labs 磁性感測器相關課程。
Technical article

How to select the right current sense technology for your high-voltage system

在整合高電壓域的系統中,訊號與電源隔離可協助保護人員和重要電路免受高電壓 AC 或 DC 電源及負載影響。


Design & development resources

模擬工具

磁性模擬軟體,其中包括機械動作與感測器輸出

TI 磁感模擬器 (TIMSS) 網路工具可估計磁定位感測系統的磁通量密度與 TI 磁性感測器輸出。從我們的磁性感測器產品組合中選擇,以徹底模擬設計的機電性能。此工具支援各種磁鐵形狀、材等級與動作類型,讓您可輕鬆自訂設計。
設計工具

用於 PCB 感測器預估馬達位置的 LDC507x 設計工具

LDC5072X 設計工具利用 LDC5072-Q1 監控馬達位置,是可加快電感 PCB 感測器設計與實作的強大資源。此工具接受使用者對電氣和機械的要求所提出的意見,並建立 PCB 電感感測器和支援目標。此工具也可製作佈線圖、支援 Gerber 檔案和使用者設計的 spice 機型。spice 機型支援對使用者設計進行快速的初步評估。使用者設計的感測器、目標和評估板的佈線圖 Gerber 檔案,均可簡化硬體原型設計和評估。

此工具可為包含感測器和 LDC5072-Q1 的評估電路板產生 Gerber 檔案。

如果您希望在產生後彈出 PDF 版本的電路板檔案,請從 (...)

線性 3D 霍爾效應感測器的角度誤差計算機

使用我們的計算機工具計算 3D 霍爾效應感測器的角度誤差