RF 收發器

以高度整合 RF 收發器滿足您對類比性能、頻寬與電源的需求
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器,可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試收發器應用中,加快開發、提升動態範圍並減少物料清單。

          依應用選擇


          一般用途

          這些 AFE 針對航太、國防通訊、雷達與測試設備等多種應用提供特性分析、記錄與支援。

          無線基礎架構

          這些 AFE 能夠與我們的 RF 收發器產品組合搭配,靈活設計以適應各種使用案例,實現高性能、成本最佳化的解決方案。

          相關類別


          所有高速 ADC > 10MSPS


          所有高速 DAC > 10MSPS


          所有整合式 ADC 與 DAC

          精選 RF 收發器


          Technical Resources

          Technical article

          Keys to quick success using high-speed data converters

          了解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易。

          高速訊號鏈訓練系列

          線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。

          高速資料轉換器基礎知識

          這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。
          韌體

          JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

          JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

          JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

          JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)

          開發板

          適用於四傳輸、六接收、X 頻段、射頻取樣 AFE 的 AFE7950 評估模組

          AFE7950 系列評估模組 (EVM) 是靈活的射頻取樣收發器平台,可配置為支援最多同時四個發射、四個接收與兩個回饋 (4T4R+2FB) 通道。此 EVM 設計可介接以下所示 TI 模式/擷取卡解決方案 (分開販售) 以及許多符合 FPGA FMC 標準的開發套件。