高速 DAC (>10 MSPS)
依類別瀏覽
我們的高速數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合提供高速轉換應用的解決方案,涵蓋航太、國防、無線、工業和測試領域。 透過領先業界的高速、高性能與低功耗裝置選項,讓您的系統設計成真。
相關類別
所有高性能 RF 收發器
Technical Resources
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。
JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。
JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)
高頻寬和高電壓任意波形產生器前端
此設計展示如何使用 DAC5682Z 電流汲極輸出的主動介面,其中的典型應用包括任意波形產生器的前端。EVM 包括用於數位轉類比轉換的 DAC5682Z、用於示範使用超寬頻運算放大器的主動介面實作的 OPA695,以及展示具有大電壓擺幅的運算放大器的 THS3091 和 THS3095。電路板上也包括用於產生時脈的 CDCM7005、VCXO 和參考,以及用於電壓調節的線性穩壓器。與 EVM 的通訊可透過 USB 介面和 GUI 軟體完成。
高頻寬、高頻發射器參考設計
此設計說明支援使用電流來源 DAC(例如含 TRF3704 調變器的 DAC38J84)之高頻寬與高頻應用所需的電路修改。 TRF3704 是一款 6GHz 調變器,能夠支援寬廣的 BB 頻寬。 DAC38J84 是 2.5GSPS 轉換器,可支援 600MHz 基頻頻寬。 這種組合有助於在高端通訊系統以往無法達到的頻率和頻寬下運作。