智慧型 eFuse 高壓側開關

為現代汽車區域架構帶來精密度、高效與安全
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的智慧型 eFuse 高壓側開關產品組合具備 I2T 可配置性,提供精準診斷與快速回應,可在區域控制和配電應用中保護線束。TI 的 eFuse 高壓側開關支援彈性的負載設定,可降低系統複雜度並減少硬體變化。數位介面支援無線更新,使這些裝置成為軟體定義車輛的核心元件。

根據開關或介面需求尋找您的裝置

相關類別


高壓側開關

深入了解 TI 廣泛的高壓側開關產品組合,適用於驅動車用和工業應用中的板外負載。

高壓側開關控制器

針對高電流負載,請瀏覽我們的高壓側開關控制器。

打造更智慧、更安全的車用配電

軟體定義保險絲
更佳的能源效率
全方位的故障保護與精細的診斷功能
智慧、可擴展的跨平台電源分配

Technical Resources

Application brief

New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co

進一步了解我們適用於區域控制器中配電應用的完整軟體可配置高壓側開關。
White paper

軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B)

探索軟體定義車輛如何推動汽車電子的未來發展。
Application note

Basics of High-Side Switches and Controllers

在本介紹概覽中探索 TI 高壓側開關與控制器產品組合的特點與功能。

Design & development resources

開發板

智慧型保險絲主機板

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和對應的子卡(例如 HSS-2HCS10EVM)用於展示和評估德州儀器的智慧型保險絲高壓側開關產品組合的所有功能。此主機板設計用於搭配多個不同子卡使用,讓單一主機 EVM 可用於具有不同導通電阻和功能的各種不同高壓側開關。

子卡

適用於智慧型保險絲開關的未組裝子卡

HSS-HCS-BLANKEVM 是子卡,旨在搭配 HSS-HCMOTHERBRDEVM 使用。此子卡展現了我們智慧型保險絲產品組合的功能。
開發板

適用於智慧型高壓側控制器的 TPS48120QRGERQ1 評估模組

TPS4812Q1EVM 可對 TI 的 TPS4812-Q1 智慧型高壓側驅動器進行參考電路評估。TPS4812-Q1 是 3.5V 至 95V 的智慧型高壓側控制器,具有兩個強大的 2A 閘極驅動器,分別具有獨立的控制輸入,可進行多種配置,包括低功率路徑模式,並提供自動載入喚醒選項。TPS4812-Q1 提供雙向電流監控及可調整 I2t 架構過電流與短路保護,並具備可設定的自動重試和閉鎖故障行為。