高壓側開關控制器

透過整合式保護和診斷功能可靠地驅動更高的功率
檢視所有產品

依類別瀏覽

廣泛的高側開關控制器產品組合,可滿足汽車配電架構的需求。我們的智慧型電源開關控制器透過提供強大的保護和診斷功能來滿足系統需求,使客戶能夠簡化設計。在我們的產品組合中尋找區域和車身功能區控制器、HEV/EV 電池管理系統、電源路徑保護系統和各種其他應用的解決方案。


依輸入電壓做選擇

高準確度,提升系統安全

高準確度,提升系統安全
快速回應,增強可靠性
可擴展性

Design & development resources

開發板

適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS1211-Q1 評估模組

TPS1211Q1EVM 允許 TI 的 TPS12110-Q1 控制器的參考電路評估。TPS12110-Q1 是具有兩個層級的可調整過電流防護的 3.5V-40V 智慧型高壓側控制器,配備可調整斷路器計時器、過電壓防護、快速短路防護、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護防能

開發板

適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48111-Q1 評估模組

TPS48111-Q1 評估模組允許評估 TPS48111-Q1 驅動器的參考電路。TPS48111-Q1 是一款 3.5-V 至 80-V 智慧型高壓側控制器,具有預充電驅動器、配備可調整斷路器計時器的二階可調式過電流防護、快速短路、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護功能。

開發板

適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48110-Q1 評估模組

TPS48110Q1EVM 允許 TI 的 TPS48101-Q1 控制器的參考電路評估。TPS48110-Q1 是具有兩個層級的可調整過電流防護的 3.5-V 至 80-V 智慧型高壓側控制器,配備可調整斷路器計時器、過電壓防護、快速短路防護、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護防能