AC/DC 轉換器

以全方位的氮化鎵 (GaN) 與矽 (Si) AC-DC 轉換器,實現可靠且高性能的電源轉換。
檢視所有產品

依類別瀏覽

功率級整合(轉換器)將控制器,驅動器和開關結合在相同封裝中。我們先進的 GaN 與 Si 轉換器可透過提高效率,實現優異性能,並提供進階防護功能,可提升新一代電力系統的功率密度與可中繼性。我們的產品組合包括返馳與降壓轉換器,專為在不同功率位準中易於使用而設計。 

瀏覽電源開關技術


整合式 Si

結合先進的矽技術與創新的封裝與設計專業,以提供高效率,可靠性與彈性。從隔離式與非隔離拓撲中選擇。

整合式 GaN

尋找利用氮化鎵優勢的隔離式轉換器以提供高性能,效率與可靠性。從各種功率等級的隔離返馳中選擇。

相關類別


同步整流器

發揮變壓器,充電器,壁掛式插座和其他尺寸受限應用的熱性能。

Flyback Fly-Buck™ 轉換器

在不增加 EMI 和待機功率的情況下達到更高的功率密度。

光電模擬器

以類似的體積提供隔離式回饋,不會對光耦合器劣化問題產生疑慮。

為何選擇 TI 的 AC/DC 轉換器?

系統實作更容易
TI GaN 技術
整合式閘極驅動器可提升性能

Technical Resources

Technical article

無輔助 GaN 返馳式轉換器如何解決 AC/DC 變壓器設計挑戰 (Rev. A)

返馳式轉換器設計的最新創新可不再需要變壓器輔助繞組,進而實現更小巧、更有效率的消費性及工業電源供應器。
Application note

UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques

這些裝置使用開/關控制方案,可能會讓切換頻率降至可聞頻帶中並產生雜訊。閱讀此應用說明,了解如何在運作範圍內維持低雜訊。
Application note

UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques

了解如何設計返馳式 DC/DC 轉換器。我們將引導您選擇適合您設計的拓撲結構、說明返馳式轉換器的基礎知識,並討論設計考量與程序。

Design & development resources

開發板

UCG28824 45W QR 返馳評估模組

UCG28824EVM-124 是 45W USB-C PD 評估模組 (EVM),可用於評估適用於 AC/DC 轉換器、充電器、USB 壁式插座和其他應用的離線 GaN 整合式準諧振返馳轉接器。該 EVM 符合 CoC Tier 2 與 DoE Level 6 的效率要求。EVM 旨在供評估使用,而不是終端產品。UCG28824EVM-124 將 90VRMS 至 264VRMS 的輸入電壓,轉換為可選擇的 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC USB-C PD 輸出電壓。此 EVM 也可配置為產生 5VDC 至 24VDC 範圍內的固定輸出電壓。EVM 的設計可針對 15VDC (...)

參考設計

180VAC 至 275VAC 輸入、96W-24W AC/DC 返馳式自偏壓 GaN 參考設計

此參考設計為電源供應器,4 秒內平均 24V 1A,可高達 96W。此設計支援需要解決高峰值功率的所有情況,例如馬達驅動或過渡電源負載。整合式準諧振控制器、氮化鎵 (GaN) 開關與自偏壓區段在維持低待機損耗的同時,提供高效能,並且免除變壓器上輔助繞組的需求。簡易變壓器結構可降低電感洩漏,並透過減少減震器損耗來提升效率。此外,移除輔助繞組及其相關元件,可降低 BOM 成本並減少 PCB 佔用空間。

參考設計

準諧振 GaN 返馳參考設計

此參考設計可從 195VAC 至 265VAC 輸入產生具 2.5A 負載電流的 24V 輸出。此設計使用自偏壓氮化鎵 (GaN) 返馳 UCG28826。此設計可提供 60W 輸出功率。此設計不需要輔助變壓器繞組,因為此裝置整合了自偏壓和無輔助感測方案。此設計可在全負載情況下以 130kHz 切換頻率運作,並降低中或輕負載的切換頻率,以維持高效率。