光電模擬器
依類別瀏覽
我們的二氧化矽隔離裝置可為 LED 或光型光隔離器(例如光耦合器、金屬氧化物半導體 (MOS) 及光繼電器)提供接腳對接腳升級。以二氧化矽隔離取代光型隔離,可提升系統可靠性和訊號完整性。在工業、汽車、太空/航空電子應用中,這些裝置皆可提供 > 125°C 的操作溫度、大於 ±125kV/µs 的共模暫態抗擾度 (CMTI),以及在整個使用壽命與溫度範圍內穩定的電流轉換比 (CTR)。我們的光電模擬器符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 與抗輻射航天增強產品 (SEP) 資格,可實現 DC/DC 應用中的二次側穩壓及汽車和太空應用中的過電壓偵測功能,同時仍可提供二氧化矽隔離裝置的可靠性和壽命優勢。
依類型選擇
升級光耦合器、光學 MOS 及 SSR
光隔離器
光電和光學 MOS 與 SSR 升級
我們的光電模擬器具有二極體模擬器輸入和背對背金屬氧化半導體場效電晶體輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
使用光學交換器的損壞電線偵測參考設計
高速邏輯輸出光電模擬器
我們的高速或推拉圖騰柱輸出光耦合器,能夠和傳統高速光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及高速互補金屬氧化物半導體電晶體輸出,可傳輸脈衝寬度調變 (PWM) 和其他高達 25Mbps 的數位訊號。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。
適用於整合式馬達驅動的 48V 3.5kW 小型三相逆變器參考設計
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
高速邏輯輸出光電模擬器
我們的高速開集極電路輸出光耦合器,能夠和傳統高速光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入以及高速邏輯輸出,可傳輸 PWM 和其他高達 25Mbps 的數位訊號。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
電晶體輸出光耦合器
我們的 DC 輸入電晶體輸出光耦合器能夠與傳統光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及傳輸類比資料的雙極接面電晶體 (BJT) 輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。
本系列提供符合汽車 AEC-Q100、高可靠性 (EP) 和抗輻射 (SEP) 資格的解決方案,擁有範圍從 100% 到 600% 的多種 CTR 選擇。符合業界標準的接腳對接腳封裝選項支援 3.7kV(5mm 爬電距離)或 5kV(8mm 爬電距離)隔離,以及 2.5mm(節距)或 1.27mm(半節距)。
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
電晶體輸出光耦合器
我們的 AC 輸入電晶體輸出光耦合器能夠與傳統光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及傳輸類比資料的 BJT 輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。
本系列提供符合汽車 AEC-Q100 資格的解決方案,擁有範圍從 100% 到 600% 的多種 CTR 選擇。符合業界標準的接腳對接腳封裝選項支援 3.7kV(5mm 爬電距離)或 5kV(8mm 爬電距離)隔離,以及 2.5mm(節距)或 1.27mm(半節距)。