AC/DC 控制器

運用經過實證的高性能控制器解決方案,加速開發 AC/DC 切換電源
檢視所有產品

依功率級和拓撲瀏覽

我們的高效率控制器涵蓋每個主要拓撲結構:PFC,返馳式,推挽式,LLC,PSFB,和半橋式/全橋式。選擇符合電壓與功率密度目標的確切解決方案。以 TI 全方位電源管理產品組合為後盾,每個控制器都配備逐步設計指南,參考電路圖和模擬工具,讓您可在創紀錄的時間內將概念轉化為生產。選擇符合電流,電壓及功率密度目標的確切解決方案。


功率因數校正 (PFC) 級

最大化功率因數,同時最小化總有害失真並緩解對國際標準的合規性。主動式 PFC 通常用於提供 >75W 輸出功率的 AC/DC 轉換器。

DC/DC 級

依功率位準、尺寸、成本和性能等級,將設計進行最佳化。隔離式 DC/DC 會將電源從高電壓 DC 匯流排傳輸至低電壓 DC 負載。

二級

從我們的同步整流器中選擇以實現最大全負載效率,用於轉換器間電流共享的負載分享控制器,或用於最小化輸出電容的喚醒 IC。

PFC 和 DC/DC 組合

從將 PFC 和 DC/DC 控制器整合至單一封裝的產品系列中進行選擇,以實現低 BOM 數量並大幅減少轉換器體積。

DC/DC 級 - PWM

瀏覽我們的 PWM 控制器可實現最大彈性的設計。透過提供針腳對針腳合成度,此系列專為供應鏈多樣化進行優化。

相關類別


功率級

提升系統效率並簡化設計

分流電壓參考

低 IQ 與高精密度適合電源與訊號鏈應用

光電模擬器

 提升系統可靠性和壽命

為何選擇 TI 的 AC/DC 控制器?

高效率電源轉換
整合式保護與閘極驅動器
專用拓撲和客戶支援

為您的設計選擇 AC/DC 控制器


Technical Resources

White paper

High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design

針對電池充電器應用使用 GaN FET 的 LLC 諧振轉換器設計時的深入建模考量。
Technical article

Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques

詳細說明如何在 6 常用拓撲結構中進行選擇,包括兩者之間的取捨。
Application note

Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips

瞭解如何避免由輔助繞組上的雜訊引起的錯誤過電壓與欠電壓閉鎖故障。

Design & development resources

開發板

適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800V 電池系統提供 15.2VTYP、40W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。

參考設計

通用輸入、430W 電動工具充電器參考設計

此參考設計為適合電動工具應用的通用輸入、430W 定電流 (CC)、定電壓 (CV) 充電器。此參考設計在涓流充電模式下支援 0V 至 12.5V 的輸出電壓範圍,在全充電模式下支援 7.5V 至 22.5V 的輸出電壓範圍。已停用功率因數校正 (PFC),且在涓流充電模式下,電感器-電感器電容器 (LLC) 會進入低功率模式,因此在 115Vac 時可達到 174mW 的無負載待機功率,在 230Vac 時則可達到 325mW。此參考設計使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 裝置。

UCC25661X-CALC

UCC25661X 設計計算機
設計工具

建立自訂電源供應和主動濾波器電路

WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。

利用我們的工具協助您進行設計:

 

設計工具

最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)
TPS7H5031-SP
TPS7H5031-SEP
TPS7H5030-SP
TPS7H5021-SP
TPS7H5030-SEP
TPS7H5021-SEP