BLDC 驅動器
適用於 BLDC 和 PMSM 馬達的閘極驅動器和整合式 FET 馬達驅動器
依類別瀏覽
利用我們的 BLDC 驅動器產品組合,快速達到流暢、準確的動作。我們的產品將保護、感測和電源管理與我們的馬達驅動器解決方案相互整合,以實現更小的解決方案尺寸,以及高效率的馬達運作。我們的 BLDC 驅動器在設計時將功能安全納入考量,以協助您滿足業界標準功能安全需求。
我們的整合式控制 BLDC 驅動器可在感測馬達系統及無感測器馬達系統中提供最佳效率。
相關類別
具備整合式控制的 BLDC 驅動器
我們 BLDC 驅動器的優勢
功能安全
透過進階保護功能強化系統穩健度,且符合 ISO 26262 功能安全規範,適用於最高以 ASIL-D 為目標的系統
高效率與精密度
使用我們的智慧型閘極驅動器將 EMI 與效率最佳化,並透過我們的整合式電流感測放大器選項提升精密度。
縮減尺寸與成本
透過整合以減少設計與 BOM 成本,進而滿足您的系統體積規格。
系統可配置性
以廣泛的電壓和功率位準打造可配置的 BLDC 馬達系統,同時透過功率區塊和保護功能等可選擇的整合,提升設計靈活性。
Technical Resources
Application note
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
取得概覽,了解如 12-V 汽車電動座椅以及 60-V 和 100-A 電動工具等高功率馬達驅動器應用的部分重要設計考量。
Functional safety information
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
了解如何使用 DRV3255-Q1 48-V BLDC 馬達驅動器,以在 MHEV 中實現汽車安全完整性等級 D (ASIL D) 功能安全,同時提供最高 30 kW 的馬達功率與高度整合,進而縮減電路板空間。
培養您的無刷 DC 馬達驅動器專業知識
我們的 TI 精密實驗室課程會介紹無刷 DC 馬達為何、其運作方式,以及可加以驅動的方式。歡迎觀看我們的訓練系列,進一步了解 BLDC 馬達驅動器的功能與優勢。
Power tools
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.
Benefits:
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
- Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications
精選資源
終端設備/子系統
E-mobility
Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.
Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate e-mobility design needs.
Benefits:
- Create cost effective designs for e-mobility applications with exceptional performance and efficiency
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010056 – 適用於 3 相 BLDC 驅動的 54-V、1.5 kW、>99% 效率、70x69 mm2 功率級參考設計
Electric power steering (EPS)
利用穩健的 BLDC 閘極驅動器,讓 12-V 電池汽車應用的 EPS 滿足最高等級的功能安全與準確的電流感測要求
利用穩健的 BLDC 閘極驅動器,讓 12-V 電池汽車應用的 EPS 滿足最高等級的功能安全與準確的電流感測要求
我們的高性能且高準確度的電流感測閘極驅動器,可協助解決 BLDC 馬達系統設計的眾多挑戰,以滿足 EPS 設計需求。
- 符合 ISO26262 功能安全規範,適用於最高以 ASIL-D 為目標的系統
- 電流感測準確度可實現精確的整流和扭矩回饋
- 在嚴苛的電池條件下,可支援低至 4.5-V 的操作電壓
- 內建自我測試 (BIST)、過電壓/欠電壓、過電流和過熱診斷與保護
- VGS 和 VDS 監控與保護,可防止低壓側 FET 和高壓側 FET 發生固定型故障和直通短路