整合式控制 BLDC 驅動器
我們整合式控制 BLDC 驅動器的優勢
BLDC 整流方法
進一步了解 BLDC 整流方法
若要比較三相 BLDC 馬達的不同整流方法,需考量多項系統層級因素,包括馬達構造、應用類型、性能需求、設計複雜性等。請觀看此影片和下列標籤,以進一步了解 BLDC 控制方法以及其優點與取捨。
進一步了解梯形換向
梯形整流因簡單、成本低且可靠而廣受歡迎。與正弦和磁場定向控制相比,這是最容易實作的整流技術。其簡單的特性可減少設計時間與成本,就用於控制演算法的處理能力而言,更是如此。
特徵:
- 低成本
- 易於實作
- 所需處理能力較少
- 適合高速應用
- 高電氣雜訊和噪聲
- 大扭矩漣波
進一步了解正弦換向
在正弦 BLDC 馬達中,各相位的繞組會產生正弦反 EMF 電壓。由於速度應用需要低雜訊、流暢且有效率的馬達性能,因此您會發現在這類應用中採用了正弦控制。
特徵:
- 超靜音
- 高效率
- 小扭矩漣波
- 沒有直接 BEMF 測量,因為沒有零交越窗口
- 與梯形相比,切換損耗較多
- 複雜性較高
進一步了解磁場定向控制整流
透過 FOC,我們即可使用涉及馬達相位電流和轉子位置的即時計算,以在所有轉子位置施加最大扭矩,進而達到最低噪聲、最高馬達效率與高馬達速度。
特徵:
- 最高的扭矩和馬達效率
- 最低的噪聲及扭矩漣波
- 高馬達速度 + 磁場削弱
- 高切換損耗
- MCU 需要的複雜控制與即時計算
進一步了解感測控制
在無感測器控制應用中,會使用感測器來判斷轉子相對於定子的實際位置。感測器可用於扭矩、速度或位置控制應用。使用感測器的主要優點在於這是複雜性低且易於實作的解決方案,即使在低速或靜止狀態下,也能提供即時馬達位置。
特徵:
- 低複雜性
- 可立即知道位置
- 解析度通常偏低
- 佔用電路板或馬達空間
進一步了解無感測器控制
無感測器控制可能可透過測量反 EMF 零交越,或是計算整流期間產生的反 EMF,進而排除對外部感測器的需求。一般而言,會將無感測器控制用於速度應用,因為馬達在以定速度轉動時會產生足夠的反 EMF。
特徵:
- 排除感測器,進而節省電路板空間
- 排除感測器的故障風險
- 需要額外的訊號鏈和計算
Technical Resources
How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers
3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors
TI Precision Labs - 磁場定向控制
Integrated control BLDC drivers to help meet noise and efficiency requirements necessary in residential & living fans.
Our integrated BLDC control portfolio enables ultra-quiet fan operation and offers flexible control methods for higher fan effiency across different conditions.
- Windmilling support: initial speed detect (ISD) enables smooth forward and reverse syncs and active braking enables quick motor direction reverse (< 1 s) without DC bus spike
- Fast start-up: initial speed detect (ISD) enables re-sync in < 10 ms
- Quiet operation: dead time compensation and continuous PWM modulation
- Power surge protection while changing fan speed: AVS controls back-EMF motor voltage
精選資源
- MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
- MCF8316AEVM – 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8316 評估模組
利用我們的無程式碼整合式 BLDC 馬達驅動器,設計高速且穩健的掃地機器人
我們的整合式控制 BLDC 驅動器產品組合提供靈活的選項,可滿足不同的馬達使用案例需求,例如吸入、刷桿與拖擦馬達。
- 高吸入功率 (最高 3-kHz 的電氣速度) 和高啟動扭矩能力,無論地面條件為何,都能讓吸塵器維持為定速
- 以 ASR 與 AAR 整流技術將功率損耗降到最低,以避免功率損耗與散熱
- 鎖定偵測可識別刷桿中造成刷桿卡住或鎖定而無法旋轉的阻塞物 (襪子)
精選資源
Accelerate your design with high-performance BLDC motor drivers with cost-effective and scalable solutions to provide robust and accurate closed-loop control of comfort modules.
The integrated control BLDC drivers family is scalable for seat modules with limited board space and require low audible noise.
- Minimize audible noise with code-free sensorless field-oriented control (FOC) algorithms
- Scalable 3-phase BLDC motor drivers for power level ranges from 20 W to 70 W
- Minimize board space with integrated control, FET and protection features
精選資源
- MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
- MCF8316AEVM – 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8316 評估模組