汽車駕駛輔助 SoC
依類別瀏覽
車輛推動對更多道路 AI 和安全的需求。汽車驅動輔助系統單晶片 (SoC) 系列可透過新一代 C7 數位訊號處理器 (DSP) 和 NPU 架構,帶來高度整合且高效的 AI,以更快速的速度查看與回應,進而解決業界最艱鉅的問題。將大量攝影機和雷達連接以及大量通訊介面無縫整合至整個車輛。汽車駕駛輔助系列可支援 ISO26262 和最高 ASIL D 的安全認證,讓每位駕駛人安心。
根據您的應用尋找 SoC
ADAS/AD 車用攝影機
利用我們的進階運算、分析、最佳化車內網路、智慧負載致動和智慧配電技術,實現軟體定義車輛。
汽車業正經歷以軟體為中心的轉型。汽車製造商對軟體定義車輛 (SDV) 的願景,讓其重新定義車輛架構,並從網域轉換至區域架構,以透過無線更新提供更為個人化、更佳的車內體驗,並讓便利性更上一層樓。
優點:
- 適用於入門級至高階性能 SDV 系統的通用可擴展處理器架構。
- 以生產品質驅動器和符合功能安全認證的 MCAL,OS 支援 (FreeRTOS™, Linux®) 可讓客戶達到生產目標
精選資源
使用高性能實體 AI 和功能安全性,打造下一代 ADAS 和自動駕駛系統,以確保車輛安全操作。
我們的可擴展高性能 TDAx SoC 系列具有業界領先的 AI 性能(TOPS/瓦特)、硬體加速影像處理、視覺和雷達感測器融合,以及功能安全理念,以確保每位使用者的安全。全方位的開放原始碼軟體搭配我們的 SoC 系列,可加快設計時間,並加快上市時間。
ADAS 設計的基本特性:
- 高性能 64 位元應用程式計算核心
- 可實現高效 DSP 架構 AI 和處理的硬體加速器
- 符合功能安全規範的 SoC 架構,包含支援 ASIL D 的安全 MCU
精選資源
以功能豐富的 SoC,推動車內體驗向前邁進。
新法規和汽車評等計畫推動車艙內感測系統市場快速成長,以求提升乘客與車輛安全。我們可協助您利用我們廣泛的 SoC 產品組合,設計車內監控和車載資訊娛樂系統的強化型系統。
優點:
- 適合各種車艙內應用的通用可擴充處理器產品組合。
- 提供如臉部辨識和多個汽車介面等智慧功能。
- 利用 Linux® 和 Android™ SDK,專注於創新與快速開發。
精選資源
- TDA4VEN-Q1 – 適用於視覺感知和分析、具有四 Arm® Cortex®-A53、4 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC
- AM62P-Q1 – 具有進階 3D 圖形、4K 視訊編碼器和嵌入式安全性的車用顯示器 SoC
汽車駕駛輔助系統 SoC 的設計與開發
運用我們豐富的生態系統和易於使用的軟硬體工具,加速您的下一個嵌入式創新。
為您的下一個異質多核心設計選擇適當的軟體開發套件 (SDK) 組合,從而對設計時間表採取左移策略。
探索我們豐富的入門套件、模組和 EVM 產品組合,並立即從原型推行至生產。
存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
開始使用處理器學院存取引導式範例、示範、逐步教學及影片訓練。
我們精心編排的合作夥伴生態系統是全球性社群,由硬體、軟體、工具和訓練專家組成,可協助您完成 Arm 處理器設計。