通用型 MCU

透過我們的通用微控制器 (MCU) 產品組合,在單一封裝中整合處理、通訊和類比功能
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 Arm®Cortex® M 核心 MCU 提供多樣化選項,以符合您的記憶體、類比和運算要求。利用直覺式且容易使用的設計資源快速上手,其中包括可簡化裝置配置和程式碼生成的圖形工具。在整個產品組合中利用共用封裝與軟體開發環境,擴充與縮減性能等級。

依 Arm Cortex-M0+ MCU 瀏覽


MSPM0C MCU:入門級

適合基本應用的 Cortex-M0+ MCU 售價為 $0.16 起,封裝尺寸小至 1.6mm × 0.8mm。

MSPM0H MCU:5V 電源

Cortex-M0+ MCU 的電壓供應範圍高達 5.5V,可提升訊號雜訊比及 5V 感測器相容性。

MSPM0G MCU:高性能

Cortex-M0+ MCU 具備 80MHz 核心頻率,並整合數學運算、防護功能,以及 TinyEngine™ AI 加速器,來強化處理能力。在 Arm Cortex-M0 MCU 中,可達到最高 CoreMark 分數。

依 Arm Cortex-M33 與 Cortex-M4 MCU 瀏覽


MSPM33C MCU:強化防護的安全性

兼顧性能、防護和成本平衡的 Cortex-M33 MCU。整合式防護啟動器,包括不可改變的信任根、全域防護控制器和公開金鑰加速器。

TM4C MCU:有線介面

Cortex-M4 MCU 內建整合式乙太網路媒體存取控制器與實體層收發器、USB 2.0、記憶體擴展匯流排,以及液晶顯示控制器選項。

相關類別


低功耗 MCU

以超高效率的低功率微控制器驅動您的設計,在極低電流消耗下提供優異性能。

感測 MCU

透過我們的感測型微控制器產品組合(具備超音波類比前端、電容式觸控和 ΣΔ ADC 選項),觀察並回應周遭環境。

探索 Arm Cortex-M MCU 技術

在邊緣實現低功耗、低成本、高強度 AI

將強大的人工智慧 (AI) 引進邊緣,無需在成本或電源間作出取捨。我們的 MCU 可提供超低功耗且平價的邊緣 AI,能夠以最低功耗直接在裝置上執行各種 AI 模型。結合 TinyEngine™ 神經處理單元 (NPU) 加速與進階類比整合,有助於解決超低延遲和超低功耗下的分類、故障偵測和預測分析等挑戰。

優點:

  • 在低成本硬體上的邊緣執行 AI 模型。
  • 可在 CPU 或 NPU 上靈活部署。
  • NPU 加速與進階類比,提供獨特的邊緣功能。

Edge AI Studio

透過 Edge AI Studio,輕鬆開始您的嵌入式神經網路應用開發。此 Studio 提供 GUI 與命令列工具,專為加速基於我們 MCU 的邊緣 AI 應用開發而設計。

支援的 AI 模型範例目錄

利用我們的 MCU AI 工具鏈作為起點,安裝並探索相關 AI 解決方案。

MSPM0G5187現行

具有 128kB 快閃記憶體、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

小巧卻強大

隨著電路和系統設計變得越來越小,電路板空間現在被視為一種稀缺且寶貴的資源。這種趨勢推動了半導體創新,促成製造業的進步、封裝最佳化,並提升功能整合,讓設計師能夠在更少的空間下有效獲得更多功能。

我們的 Arm Cortex-M MCU 產品組合提供可擴充的針腳對針腳封裝,專為產品新增更多功能所設計,且不增加電路板尺寸。進一步的尺寸最佳化包括全新晶圓晶片級與球柵陣列封裝,為小型化產品設計提供更多選擇與可能性。 


Technical article

小巧卻強大:MCU 的小型封裝與整合功能如何最佳化空間受限 的設計

探索小尺寸 MCU 封裝與類比整合如何在不犧牲性能的情況下,降低系統面積與成本。
Application brief

TI's Smallest M0+ MCU Package Enables Room to do More in Your Design (Rev. A)

了解我們超小型 Arm Cortex-M0+ MCU 如何在微型 WCSP 封裝中提供低功耗、整合週邊設備與最高 16kB 快閃記憶體,同時支援空間受限應用的功能豐富高功能設計。

Electromaker 教育家影片:使用 MSPM0C1104 MCU 的循線機器人

在本期 Electromaker 教育家中,Robin 描述了由我們的 MSPM0C1104 提供支援的全球最小且基於 Arm 的循線機器人之構建。

MSPM0C1104現行

具有 16KB 快閃記憶體、1KB SRAM、12 位元 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

MSPM0C1106現行

具有 64KB 快閃記憶體、8KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、進階定時器的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

MSPM0G1507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ M

設計安全可靠的系統

隨著工業、汽車和個人電子應用日益互聯,且攻擊者可使用的工具持續增加,嵌入式應用中裝置安全的重要性亦不斷攀升。我們的通用 MCU 產品組合內建多種硬體和軟體安全技術,供工程師在開發重視安全性的應用時充分運用。

我們的 Arm Cortex-M MCU 提供多種網路安全啟動器,包括安全開機、加密加速、不可改變的信任根、Arm TrustZone® 技術,以及 PSA 認證 1 級選項。隨著 MCU 從低成本擴展到高性能,網路安全功能也同時擴展。


Application note

Cybersecurity Enablers in MSPM0 MCUs (Rev. B)

本文件說明 MSPM0 MCU 中的防護啟動器、其功能和限制、其運作方式,以及如何針對基本使用案例進行配置。
User guide

MSPM33C Security User Guide

MSPM33C321A 的防護功能建立了一套框架,用於確保裝置上安全資料的完整性與真實性。本文件為在開發期間運用內建防護功能的操作指南。

TI PSA 認證 1 級文件

檢視 MSPM0L122x 和 MSPM0L222x 的 PSA Certified™ 安全保證認證。

MSPM33C321A現行

具 TrustZone®、FPU、1MB 快閃記憶體、256KB SRAM、QSPI、安全性的 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU

MSPM0G3519現行

具有雙區 512kB 快閃記憶體、128kB SRAM、2xCAN-FD、2xADC、DAC、COMP 的 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

MSPM0L2228現行

256KB 雙區快閃記憶體、32KB SRAM、12 位元 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

搭配開放原始碼 RTOS 的嵌入式解決方案

善用以 TI 廣泛的嵌入式產品組合和長期產品供應為後盾的開放原始碼軟體,自信地進行開發。我們在 Zephyr 基金會的白金級會員身分,確保您能受益於 TI 的業界領導地位,並提供穩定且獲得完全支援、可投入生產的生態系統。

可選擇搭載 TI 上游貢獻的官方 Zephyr 儲存庫,或是 TI 維護和驗證的下游 Zephyr 儲存庫。使用一個全面的生態系統,簡化整個產品組合的開發工作流程。


設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

透過我們各種易於使用的範例、工具、驅動程式、程式庫與隨附文件,加快上市時間,且全都透過單一軟體套件提供。每個通用 MCU 系列皆有對應的軟體開發套件 (SDK) 支援。運用跨 MSPM0 和 MSPM33 SDK 的相容應用程式設計介面 (API),在系列之間進行擴展。

MSPM0 SDK
MSPM33 SDK
TM4C SDK

利用我們易於使用的設計工具快速上手。只要幾分鐘即可開始開發應用,無需編碼經驗;使用我們的 Zero Code Studio、利用我們的系統配置工具設定週邊設備和針腳配置、利用我們的 CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 釋放完全客製化能力,或使用 MSPM0-CALC 功率估計工具滿足您的低功率目標。

MSP Zero Code Studio
系統配置工具
CCStudio™ IDE
MSPM0-CALC

使用含隨插即用編程與偵錯的低成本 LaunchPad™ 開發套件評估我們的產品。利用 BoosterPack™ 插入式模組和可擴充軟體工具擴充您的設計。我們每個裝置系列在其產品頁面上都有專用的 EVM 連結。請查看下方我們廣泛產品組合中一些重點標示的頂尖 EVM。

入門級
高性能 Cortex-M0
強化式安全
乙太網路

運用我們的偵錯器,透過斷點處理、記憶體檢查和進階追蹤功能,識別和隔離錯誤。準備好燒錄微控制器後,請從我們可擴充的解決方案中選擇,從基本的板載快閃記憶體燒錄到大量群組燒錄器等,應有盡有。XDS110 和 C-GANG 與 MSPM0 和 MSPM33 微控制器相容,XDS560 則支援 TM4C 裝置。

XDS110 偵錯探針
XDS560 偵錯探針
C-GANG 燒錄工具

透過補充訓練影片、實作模組和子系統範例,進一步了解 Arm Cortex-M0 MCU 的內部運作方式。透過我們的訓練影片和 MSPM0 Academy,更深入了解各種整合式週邊設備,包括定時器、序列通訊介面、類比元件和 CPU 功能。 

MSPM0 培訓視訊
MSPM0 academy
MSPM0 子系統

我們與備受尊敬且信譽卓越的企業所組成的全球社群合作,其提供的產品與服務可充實我們的半導體裝置解決方案。產品與服務包括一系列的系統模組、工程服務及開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。


MSPM33C321A

約略價格 (USD)1ku |2.053

MSPM0H3215

約略價格 (USD)1ku |0.456

MSPM0G5116

約略價格 (USD)1ku |0.746

MSPM0G5117

約略價格 (USD)1ku |0.796

MSPM0G5115

約略價格 (USD)1ku |0.686

MSPM0G1218

約略價格 (USD)1ku |1.006