感測 MCU
依類別瀏覽
我們的 16 位元 MSP430 微控制器 (MCU) 整合了精準類比與尖端技術,有助於滿足各種感測需求。透過超音波類比前端、電容式觸控和 ΣΔ 類比數位轉換器 (ADC) 選項,實現準確測量。每種感測類型均提供多種設計工具、方便好用的介面、免費軟體庫和評估板,以簡化開發與測試流程。
運用我們的感測型 MCU 產品組合,化繁瑣設計為簡
我們的 MSP430 CapTIvate™ 技術提供低功耗解決方案,用於偵測人體觸碰所引起的電容變化。電容式感測可讓設計者捨棄機械式開關,改用更簡潔的滑桿與按鍵,以提升使用者體驗。我們的產品組合支援最多 64 個按鍵、滑桿和旋鈕,即使在潮濕、骯髒或油膩環境下,或透過金屬、玻璃、塑膠等覆蓋層,依舊保持可靠性能。
CapTIvate™ 技術訓練影片系列
CapTIvate™ 設計中心 GUI
能源測量設計中心 (EMDC) 是一套快速開發工具,專為搭載 24 位元 ΣΔ ADC 的 MSP430i20 與 MSP430F67 MCU 設計。
EMDC 包括圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體資料庫和範例,可簡化與加速智慧電網和建築自動化應用的開發。
我們的 MSP430FR604 與 MSP430FR504 系列專為超音波感測應用設計。這些單晶片、低成本 MCU 內建超音波感測類比前端。該類比前端結合高速 ADC 與交叉相關方法的獨特波形擷取技術,在低功耗下實現高準確度測量。
設計與開發資源
MSP430 微控制器軟體開發套件資源
MSP430-SDK 資源集可協助使用者為 MSP430 微控制器 (MCU) 編寫有效程式碼。這些資源支援所有 MSP430 微控制器。就像有位使用者提到的,「基本上就是讓開發人員擁有成為 MSP430 微控制器專家所需的一切!」
此設計資源集合包括各式各樣的高度抽象軟體函式庫任君選擇,內容包含裝置和週邊設備專用函式庫 (如 MSP430 驅動器函式庫),乃至圖形與電容式觸控函式庫等應用程式專用函式庫。MSP430 驅動器函式庫尤為重要,其可協助軟體開發人員運用便利的 API 來控制低階複雜的硬體週邊設備,讓產生的程式碼更容易讀取及維護。MSP (...)
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
適用於獨立式與整合式快閃且快速可靠的 gang 編程解決方案
C-GANG 是一款低成本的 gang 程式設計工具,可同時編程多達六個相同的目標。本產品相容於各種 TI 微控制器,包括 MSPM0、MSP430 及 C2000 裝置。