USB 轉接驅動器與多工器

提升 USB 訊號完整性並實現訊號佈線最佳化
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們提供完整的 USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C® 和 USB Type-C ALT 模式轉接驅動器和多工器,為您提供可擴充的解決方案,以提升 USB 訊號完整性。其可透過高效率訊號佈線以及適應性等化 (AEQ) 等業界領先功能,實現穩健的系統性能。我們的轉接驅動器和多工器適用於任何配備 USB 介面的應用,涵蓋數據中心、通訊系統、工業、汽車與個人電子產品。

依功能和類型選擇


轉接驅動器

轉接驅動器可提供訊號調節,改善訊號完整性及系統性能。

被動式多工器

被動式多工器可傳送訊號,同時保留訊號完整性與系統性能。

主動式多工器

主動式多工器可傳送訊號,同時透過內建訊號調節改善訊號完整性及系統性能。
了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案。

相關類別


USB Type-C 技術

Technical Resources

White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

想了解如何使用我們的 USB Type-C® 轉接驅動器來強化訊號完整性嗎?請詳閱白皮書以進一步了解。

USB 轉接驅動器和 Type-C® 解決方案<br />

本影片將探討多個 USB Type-C® 設計考量,並爲各種 USB Type-C® 應用提供系統解決方案。
White paper

Low-cost implementation of USB Type-C

了解如何以最低成本將 USB Type-C® 整合至現有平台,同時只使用一部裝置。
開發板

TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

TUSB1046 USB Type-C™ 備用模式訊號調節器開關評估模組 (TUSB1046EVM) 提供 USB Type-C 備用模式訊號調節器開關,可透過 USB Type-C 下行埠 (主機) 介面實現 10Gbps USB 資料和 8.1Gbps DisplayPort™ 視訊。  EVM 配備 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 線性訊號調節器開關與 TPS65982 USB Type-C PD 控制器的雙晶片解決方案,為 USB 和視訊提供更出色的訊號完整性,以及電源傳輸功能性。

開發板

USB 2.0 和 USB 3.0 訊號調節器評估模組

此 USB 2.0、USB 3.0 訊號調節器硬體鎖設計直接連接主機 USB 埠,並將高速或 SuperSpeed 訊號重新驅動至下行埠,以與 SuperSpeed 或高速裝置的長纜線連接。硬體鎖由主機提供的 VBUS 針腳供電,並將 VBUS 傳遞到下行埠爲連接的裝置供電。

開發板

USB Type-C DFP 埠控制器評估模組

TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。