喇叭、電視與條型音箱音訊放大器

運用適用於喇叭、電視與條型音箱的可擴充低失真放大器,驅動身歷其境的家庭音訊
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的音訊放大器解決方案適用於喇叭、電視和條型音箱,可提供現今消費者期望的強大,高傳真聲音。我們提供可擴充的輸出功率、優異的熱性能與整合式診斷,簡化設計與系統保護。TI 支援多通道配置、無線音訊和進階編解碼器,可幫助您打造與聆聽者共鳴的出色娛樂體驗。

按參數選擇


輸出功率


電源電壓


音訊輸入

精選音訊放大器產品組合

為何要為您的音訊解決方案選擇 TI?

滿足所有需求的解決方案
增強電源效率
領先業界的解決方案尺寸
頂級音質

探索音訊技術

實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險 

我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。

IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

了解 TI 的喇叭防護放大器如何使用即時建模,讓小型喇叭的聲音更響亮,更清晰,且不會造成損壞的風險。
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

探索 TAS2563 如何透過即時 IV 感測來保護喇叭。

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

TAS2781現行

25W、4.5V 至 23V、數位輸入整合式音訊處理喇叭保護 D 類放大器

TAS2572現行

具有 I/V 感測和整合式 13V H 類升壓功能的 6.6W 數位輸入智慧放大器

在不影響聲音的情況下提升效率

我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。

H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

探索我們的 Y 型橋接器技術如何在實際使用案例中延長電池續航力,以及強化產品性能。
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

TI 的 D 類放大器可提供優異的功率密度、效率和熱性能,非常適合空間有限或散熱管理非常重要的應用。

TAS2120現行

具有整合式 15 V H 類升壓的 8.2 W、單聲道數位輸入 D 類喇叭放大器

TAS5815現行

具有 H 類控制的 30W 立體聲、60W 單聲道數位輸入高效率 D 類音訊放大器

TAS5830現行

60W 立體聲道,120W 單聲道,數位輸入 D 類音訊放大器

利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少

降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。

我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。


Application note

Smart Amp Application Guide for TAS5825M

智慧型放大器技術可大幅強化音質、將峰值功率輸出最大化,並提升系統可靠度。進一步了解搭載 TAS5825M 的智慧型放大器應用,例如筆記型電腦、智慧型喇叭和電視。
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

TI 的 D 類放大器可提供優異的功率密度、效率和熱性能,非常適合空間有限或散熱管理非常重要的應用。 

TAS5827現行

具有整合音訊和 H 類控制的 43W 立體聲數位輸入封閉迴路 D 類放大器

TAS5802現行

20W 立體聲、40W 單聲道數位輸入高效率 D 類音訊放大器

TAS5832

約略價格 (USD)1ku |2.001