運用我們適用任何系統的端對端音訊解決方案,細聽與眾不同之處

View all products

依類別瀏覽

我們的音訊產品組合包括適合汽車、工業、個人電子產品和專業音訊應用的放大器、處理器、轉換器和開關。尋找高效能與成本最佳化應用的解決方案,並從我們完整的參考設計、硬體、軟體與線上技術支援資料庫中學習,加快設計上市速度。

為何要為您的音訊選擇 TI?

傳承傳統技術
以創新為動力
經過實證的性能

探索音訊技術

實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險 

我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。

IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

了解 TI 的喇叭防護放大器如何使用即時建模,讓小型喇叭的聲音更響亮,更清晰,且不會造成損壞的風險。
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

探索 TAS2563 如何透過即時 IV 感測來保護喇叭。

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

TAS2781現行

25W、4.5V 至 23V、數位輸入整合式音訊處理喇叭保護 D 類放大器

TAS2572現行

具有 I/V 感測和整合式 13V H 類升壓功能的 6.6W 數位輸入智慧放大器

實現新一代車輛的音訊解決方案

我們的車用音訊解決方案以精巧、高效的設計,提供清晰且高品質的音訊。我們的 D 類放大器提供一至四個通道的可擴展效能,具備單電感 (1L) 調變與 2.1MHz 切換頻率,並支援從非升壓電源軌到高達 45V 的系統。

我們的音訊轉換器整合了升壓轉換器和低壓差穩壓器,適用於高電壓麥克風偏壓且具有輸入故障診斷功能,能夠減少物料清單,電路板空間和複雜性。我們具備車載資訊娛樂系統、安全警示、緊急呼叫、車輛聲響警示系統、儀錶總成與自動駕駛領域的專業知識,可協助您打造滿足嚴苛性能與效率要求的可靠汽車音訊系統。


Design guide

Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A)

此參考設計展現了更出色的效率與熱性能,且總體積更小。
Technical article

4 audio trends transforming the automotive industry

此參考設計展示汽車雙通道音訊編解碼器和 D 類音訊放大器在緊急呼叫上的應用。

TAS6511-Q1現行

具有電流感測功能的車用 50W、2MHz、單通道數位輸入 D 類音訊放大器

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

PCM6240-Q1現行

具有整合式可編程麥克風偏壓和輸入診斷功能的車用、4 通道音訊 ADC

在不犧牲汽車音訊品質的情況下,節省空間並降低成本

我們的單一電感器 (1L) 調變是專有汽車創新,可透過 50% 減少電感器電容器濾波器中的電感器數量,進而降低成本,節省印刷電路板空間並減輕系統重量。相較於傳統 D 類調變,免除每個通道上一個半橋上的切換可減少損耗並提高效率,效率可達 7% 之多。

此技術輕鬆整合至 D 類放大器,無需增加設計複雜性,同時維持高品質的汽車音訊性能。我們的 TAS67x 系列整合 1L 調變,並提供四個通道,19V 或 26V 運作及即時負載診斷。


Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

1L 調變技術可協助您打造比目前解決方案更經濟實惠的更小巧、更輕盈的設計,同時優先展現汽車音訊體驗。

透過 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸

本網路研討會介紹 TI 專有的 1L 調變技術,並探討整合此技術的 D 類音訊放大器系列。

TAS6754-Q1現行

具 1L Modulation™ 技術的車用、19V、數位輸入四通道 D 類音訊放大器

在不影響聲音的情況下提升效率

我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。

H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

探索我們的 Y 型橋接器技術如何在實際使用案例中延長電池續航力,以及強化產品性能。

汽車 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計

此參考設計適用於汽車音訊子系統中的 H 類電源供應器,使用 TAS6584-Q1 放大器。

TAS2120現行

具有整合式 15 V H 類升壓的 8.2 W、單聲道數位輸入 D 類喇叭放大器

TAS5815現行

具有 H 類控制的 30W 立體聲、60W 單聲道數位輸入高效率 D 類音訊放大器

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

提高訊號速度,以獲得更清晰,更靈敏的聲音

我們的音訊轉換器中的低延遲和超低延遲濾波器可在最小延遲和相位偏差的情況下提供精確的聲音再現。在 192kHz 取樣率下,低延遲濾波器可實現 28.2μs 群組延遲,而超低延遲濾波器則是 8.9μs 群組延遲。

在汽車系統中,更快的音訊訊號傳輸能夠響應靈敏的主動式噪音抑制和道路噪音抑制,同時在 48kHz 下降低超過 70% 的訊號延遲,進而提供更安靜,更舒適的駕駛體驗。


Product overview

Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications

本產品概覽介紹 TAA5242 系列,此系列可擴充音訊類比轉數位轉換器,數位轉類比轉換器和編解碼器專為專業音訊和音樂應用所設計。
Application brief

TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications

此應用說明描述可編程每通道無限脈衝反應雙二階濾波器的運作。

TAS6511-Q1現行

具有電流感測功能的車用 50W、2MHz、單通道數位輸入 D 類音訊放大器

TAC5212現行

具有 119dB 動態範圍 ADC 與 120dB 動態範圍 DAC 的高性能立體聲道音訊轉碼器

TAD5212現行

車用高性能立體聲音訊 DAC,具有 120dB 動態範圍及耳機與線路驅動器

利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少

降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。

我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。


汽車緊急呼叫 (eCall) 音訊子系統參考設計

此設計展示車用雙通道音訊轉碼器和 D 類音訊放大器在 eCall 上的應用。

汽車 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計

此參考設計展現了更出色的效率與熱性能,且總體積更小。

TAC5412-Q1現行

車用立體聲音訊編解碼器,具 112dB ADC、120dB DAC、高電壓輸入、麥克風偏壓與診斷功能

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

兼顧極致性能:現代 PC 頂級音訊工程的打造之道

HP 在其 EliteBook X G2i 和 OmniBook Ultra 筆記型電腦中採用了德州儀器的 TAS2783 智慧音訊放大器,在不產生震動雜音的情況下提供更大的音量,在不失真的情況下提供更清晰的音質,並在不影響電池續航力的情況下提供更強勁的音訊。
閱讀 HP 與 TI 的合作資訊

尋找資源以開始着手

為頂級音質應用打造高傳真音訊

我們的技術可提供高品質的音訊錄製與播放,協助您打造與眾不同的專業音訊產品。我們的經典 Burr-Brown™ 音訊產品組合包含高動態範圍、低負載失真、音訊轉換器和高效率喇叭放大器組成。
開發板

TAC5212 評估模組

TAC5212EVM-K 評估模組 (EVM) 可讓您測試 TAC5212 的功能,這是一款雙通道高性能立體聲道轉碼器,主要用於陸地行動無線電、網路協定電話或專業音響應用。評估模組與 AC-MB (彈性主機板) 配對,可爲評估模組提供電源、控制及數位音訊數據。

TAD5212現行

車用高性能立體聲音訊 DAC,具有 120dB 動態範圍及耳機與線路驅動器

TAS3251現行

175-W 立體聲道、350-W 單聲道、12 至 38-V 電源、數位輸入 D 級智慧音訊放大器

打造更智慧的建築自動化系統

您在尋找適合建築自動化的高品質且高效率的音訊解決方案嗎?我們的音訊放大器和轉換器產品引進高電源效率架構,能透過小型喇叭發出響亮聲音,產生高傳真音訊。

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

TAC5112現行

具有 105dB 動態範圍 ADC 與 114dB 動態範圍 DAC 的低功耗立體聲道音訊轉碼器

終端設備圖

在無線電及其他強固的通訊應用中部署轉碼器和放大器

利用我們高度整合的編解碼器和高效的 D 類放大器,在智慧型航空電子與國防系統中實現具備高品質音訊的精巧簡化設計。
開發板

TAC5112 評估模組

TAC5112 評估模組 (EVM) 可讓使用者測試 TAC5112 的功能,這是一款雙通道低功耗立體聲轉碼器,主要用於陸地行動無線電、IP 電話或專業音響應用。EVM 與 AC-MB (彈性主機板) 配對,可爲評估模組提供電源、控制及數位音訊數據。

TLV320AIC3204現行

採用 PowerTune™ 技術的超低功耗立體聲道音訊轉碼器

TPA3139D2現行

10W 3.5V 至 14.4V 無電感器立體聲道 QFN 類比輸入 D 類音訊放大器

終端設備圖

打造具備低延遲的高性能主動式噪音抑制系統,以降低不必要的噪音

我們可擴充的音訊轉換器和放大器產品組合提供高性能與整合性,因此設計同級最佳主動式噪音抑制 (ANC) 解決方案符合成本效益。

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

PCM6260-Q1現行

具有整合式可編程麥克風偏壓、升壓和輸入診斷功能的車用 6 通道音訊 ADC

終端設備圖

提升整合度並縮小智慧車載系統控制單元與緊急呼叫設計的解決方案尺寸

我們可擴充的音訊轉換器和放大器產品組合具備高性能與整合性,因此為汽車設計同級最佳智慧車載系統與緊急呼叫解決方案符合成本效益。

TAC5311-Q1現行

具有 104dB ADC,114dB DAC ,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷的車用單聲道音訊轉碼器

TAS5441-Q1現行

車用、22W、4.5 至 18V 類比輸入單聲道 D 類音訊放大器

車用緊急呼叫 (eCall) 音訊子系統參考設計

eCall 音訊子系統需要一個在低功耗運作和全方位診斷之間取得平衡的解決方案。此設計展示如何使用 TI 的車用 2 通道音訊編解碼器和 D 類放大器來實現 eCall,提供低功耗、高效率的清晰音訊,以及整合式診斷和保護。

終端設備圖

打造符合高性能與整合需求的數位駕駛艙處理單元

我們可擴充的音訊轉換器和放大器產品組合提供高性能與整合性,使設計數位駕駛艙處理單元解決方案能符合成本效益。

TAS67524-Q1現行

具 1L Modulation™ 技術的車用、19V、數位輸入四通道 D 類音訊放大器

PCM6360-Q1現行

具有整合式麥克風偏壓和輸入診斷功能的車用 6 通道音訊 ADC

終端設備圖