一般用途運算放大器
依類別瀏覽
提供採用小型與業界標準封裝的全方位通用運算放大器產品組合,任君挑選。我們的產品組合提供接腳對接腳解決方案,以具競爭力的價格為汽車、工業和個人電子產品產業的產品提供多功能性和高性能。
依參數規格選擇
業界標準運算放大器
為您的設計選擇合適的運算放大器
為何選擇我們的通用運算放大器?
運算放大器監控功能
確保您的系統在指定條件下運作
電壓監控需追蹤電子訊號,以確保系統維持在安全的指定限制內。此程序可防止損壞周圍元件並避免停機,因此是維護高效率系統的必備要素。運算放大器可確保在眾多應用中準確偵測電壓,如工業配電、測試與測量、馬達驅動等。
電壓監控可在各種放大器拓撲結構間執行。舉例來說,在測量電壓時,可能會使用緩衝器配置,因此不需消耗大量源電流或對電路造成負載。或者,運算放大器也可做為比較器使用,以偵測受監控的訊號是否高於或低於特定電壓閾值。
透過測量輸入間的差異來放大訊號
若有兩個輸入電壓,則可使用運算放大器放大兩個訊號之間的差異。一般而言,某些電阻器網路的設計可從某一訊號中減去另一個訊號。差動放大器可採兩種方式之一實作:以離散式方式搭配外部電阻器和電容器,或當整個電路是在單一晶片上製造時,則可加以整合,以在輸入訊號間提供高精確度。
應用包括醫療儀器、音訊系統和資料擷取 (DAQ) 系統等。醫療裝置中的運算放大器需要高增益和優異的共模拒斥,而精密 DAQ 系統則需要低輸入偏移以維持訊號完整性。
透過放大電壓確保準確的電流
電流感測可測量電路中的電流流動,因此常會出現在馬達控制、電池管理和電源供應器等領域的重要應用中。運算放大器可放大分流電阻器(電流感測電阻器)的壓降,以獲得與電流成正比的準確電壓讀數。使用已知的電阻值,即可透過輸出電壓計算原始電流。
低輸入補償電壓、低輸入偏壓電流和使用精密電阻器等,都是感測電流時的要素,其中運算放大器可處理少量壓降。因此,差動放大器拓撲結構在對分流器的數毫伏壓降進行特性分析時,可能會十分實用。
透過運算放大器過濾不需要的訊號,並消除諧波
主動濾波器使用運算放大器搭配電阻器和電容器,以塑造訊號的頻率響應。不同於被動濾波器,主動濾波器可放大訊號,以在增益頻寬與穩定性方面提供更佳的性能。由於高輸入阻抗與低輸出阻抗等因素使然,因此運算放大器無需額外的電路元件,即可實現精確的濾波器特性。
為濾波應用選擇運算放大器時,高頻寬等規格有助於在廣泛的頻率範圍間進行訊號處理;而低雜訊也可能是維持系統內訊號完整性的要素。
將真實資料搭配透過我們的運算放大器使用
溫度和壓力感測應用通常包含將物理量轉換為可測量的電子訊號。在溫度感測的設計中可能會使用熱電偶,而對壓力敏感的應用則會使用壓電或電容式感測器來擷取類比資料。
運算放大器可將這些實際感測器讀取到的訊號增益,讓隨後的電路元件可輕鬆加以處理。低輸入偏移和漂移有助於在各種條件和時間下實現準確的量測。視應用而定,低雜訊可能是實現訊號完整性的要素。
透過運算放大器調整,以乾淨可靠的訊號驅動類比轉數位轉換器 (ADC)
運算放大器會對傳至 ADC 的輸入進行緩衝和放大,因此在為類比轉數位轉換準備訊號時,運算放大器扮演著非常重要的角色。為了將來自 ADC 的讀數最佳化,饋入 ADC 的資料必須乾淨且可讀。ADC 通常需要輸入位於指定範圍內,且具有特定電壓阻抗;而運算放大器可提供這種號調整功能。
放大器用於將訊號提升至可讀程度,而其低輸出阻抗則用於驅動 ADC。阻抗匹配可防止在 ADC 的輸入產生負載效應,以確保訊號不失真。ADC 通常需要特定電流才能運作,而運算放大器能夠產生並維持這種傳至 ADC 的輸出電流驅動。