差分放大器
具備高精確度與廣泛輸入共模電壓範圍的精密配對電阻器網路
依類別瀏覽
我們的差動放大器針對高輸入共模電壓及共模拒斥進行最佳化以測量小型差動訊號。TI 的新一代高性能差動放大器採用獲獎的製程和精密技術 (例如薄膜電阻器和專利 e-Trim™ 技術),提供卓越的 DC 性能。
為何選擇我們的差動放大器?
高 DC 精密度
以零漂移確保長期穩定性,利用 e-trim 消除封裝應力參數偏移,並以高度比對 0.001% 薄膜電阻維持高 CMRR 和低增益錯誤。
高共模輸入範圍
可在高共模電壓下以高達 ±550V 的準確量測實現高電壓應用。
低功耗
透過低靜態電流消耗至 160µA 的精密差動放大器進行電池供電應用。
小型封裝
以無引線 3x3mm WSON 封裝縮減電路板尺寸,同時維持領先業界的精密度。
Technical Resources
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
本文針對位置回饋應用比較三種不同精密訊號路徑解決方案。高性能差動放大器用於實現最低輸出參考偏移和降低成本。
Application note
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
本文分析幾項使用差動放大器改進的 Howland 電流泵配置,並提供有關如何提高性能的建議。
Circuit design
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
本文主要討論使用差動放大器將具有高共模電壓 (Vcm) 的訊號轉換爲 ADC 可接受的電平的優點和缺點。
參考設計
適用於由 100/110Vac 電源供電之逆變器的分流架構接地故障防護參考設計
這是用於檢測逆變器驅動裝置中接地故障的參考設計。使用並聯電阻器在 DC 正極和 DC 負極匯流排上測量逆變器電流。採用共模電壓範圍為 +275V 的 INA149 電流偵測放大器來測量 DC 正極匯流排上的電流。DC 負極匯流排上的電流則以精準運算放大器進行偵測。使用高速比較器將兩個測量電流之間的差異與固定閾值進行比較,以確定接地故障情況。
參考設計
適合空氣品質監測的 PM2.5 與 PM10 懸浮微粒感測類比前端參考設計
TIDA-00378 提供用於測量 PM2.5 和 PM10 懸浮微粒的類比前端。此參考設計會偵測空氣中懸浮微粒散射的光。提供樣品軟體演算法,可將設計的類比輸出轉換為粒子大小和濃度測量。香菸煙霧、亞利桑那州灰塵及桑樹花粉的測試結果資料,會連同所有軟硬體設計檔案一起提供。
參考設計
適用於工業輸出和溫度感測器的類比輸入模組參考設計
此經精準驗證的參考設計實作了適用於工業電壓、電流與溫度感測器的類比輸入模組。 對於工業輸出,可能的輸入範圍包含:4 至 20mA、0 至 20mA、+/-25mA、0 至 5V、0 至 10V、+/-5V 與 +/-10V。此設計包含調節與位準偏移電路,可將大型工業輸出轉換為 +5V ΔΣ ADC 的適當輸入範圍。該 ADC 具備直接在其整個溫度範圍內從 RTD 與熱電偶感測器擷取資訊的功能。