為處理器核心提供智慧化且有效率的電源轉換。利用我們在 CPU 核心多相解決方案領域的專業知識和業界領導級地位,我們建立了高密度且具能源效率的核心電源解決方案,專為對 AI 驅動高效運算的需求所量身打造。將我們的智慧監控功率級或模組搭配我們的超快速暫態控制器後,即可簡化 DC/DC 電源供應器。透過我們多樣化的電源裝置和多相控制器產品組合,我們可為您的 CPU、GPU、SoC 或自訂 ASIC 和 FPGA 強化電源設計,以供企業伺服器、資料中心、網路及通訊使用。

依類別瀏覽


控制器

透過直覺化的 GUI 支援 Intel SVID、AMD SVI、AVSBus 和 PMBus 通訊協定。可擴充、可堆疊及電流分載,可提供高電流能力和快速暫態響應。

功率級

對多種電流範圍提供無鉛封裝,以因應多樣的處理器需求。可提供遙測、保護功能的整合式驅動器與轉電感電壓穩壓器,可降低 BOM 成本。
TI 提供適用於系統單晶片 (SoC)、處理器、微控制器、感測器或現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 的電源供應解決方案。

相關資源


適用於嵌入式系統的電源

為何選擇我們的多相核心電源解決方案?

高效率及功率密度
準確的遙測和進階功能
靈活性、可擴充性和快速暫態響應
專為可靠性打造

設計高性能、可靠且有效率的多相核心解決方案

經強化的非線性控制和靈活性,適合不對稱的電路板設計

我們的 D-CAP+™ 控制架構可實現快速負載暫態響應,提高電源設計的效率。

優點:

  • 固定導通時間可因應輸入與輸出電壓進行調整。 
  • 快速且準確的響應可實現動態電流分載。 
  • 結合平均相位電流和補償電壓,即可調節補償迴路的回饋電壓。
  • 相位間自然相位交錯與恆定電流平衡。
  • 真正的電流模式控制,因為輸出電感不會影響電壓迴路穩定性。

適用於高效能 Xilinx 與 Intel FPGA 平台的彈性電源參考設計

此參考設計利用我們的電源管理積體電路 (PMIC) 與控制器解決方案,因應現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 各軌電源需求增加的情況。
Application note

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

此應用報告介紹三代 D-CAP+™ 多相降壓控制器的基本知識。

TPS53689T現行

具 VR14 SVID 和 PMBus 的雙通道 8 相位降壓數位多相 D-CAP+™ 控制器

TPS53685現行

具適用於 AMD 平台的 SVI3 及 PMBus 的八相數位降壓式多相控制器

封裝最佳化,以提升電氣與熱性能

我們採用 PowerStack™ 和 HotRod™ 封裝的智慧功率級和電源模組,可以取代使用大型金屬晶片的傳統接合線四方扁平無引線封裝和堆疊。

優點:

  • 減少寄生迴路電感,以加快切換速度並提升效率。
  • 提升熱性能,特別是在中央板上使用大型黏晶粒板時。

<span style="font-weight: normal;">封裝最佳化 – HotRod™ QFN 和增強型 HotRod™ QFN</span>

HotRod 或引線架覆晶 QFN 封裝可免除對接合線的需求。了解如何在適用的佈局中使用我們的 HotRod 封裝技術以緩解 EMI 問題,同時縮小解決方案尺寸。

CSD95410RRB現行

90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級

CSD95420RCB現行

50A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級

具備進階遙測和保護功能的智慧型驅動器,可實現簡化且可靠的設計

我們的 NexFET™ 技術功率級採用覆晶 HotRod™ 封裝,可提供最佳化的效率和功率密度。我們的功率級也整合了智慧型驅動器電路。

優點:

  • 逐週期溫度補償雙向電流感測可確保在環境溫度下達到最高 2.5% 的準確度,在過熱情況下則可達 3%。
  • 溫度監控解析度 ±2°C。
  • 逐週期過電流限制、負過電流、高壓側短路及過熱偵測。
  • 搭配特定 TI 控制器時,可強化交握及故障診斷。

CSD95410RRB現行

90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級

CSD96415現行

80-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級

Technical Resources

多相降壓穩壓器簡介

在這支影片中,我們將探討多相降壓穩壓器到底是什麼、適合哪些用途,以及實作這些穩壓器時所面臨的一些挑戰。
Technical article

An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance

D-CAP+™ 調變器及其實際性能的簡介
Application note

Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)

同步降壓轉換器的功率損耗計算與同源電感考量

Design & development resources

開發板

適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組

TPS53681EVM 評估模組可讓使用者評估在低電壓,高電流,降壓負載點 (POL) 應用中具有 CSD95490 智慧功率級的 TPS53681 控制器的運作特性,並具備隨附 PMBus 介面的配置,控制和監控功能。

該設備使用 4.5V 至 17V 之間的電壓源運行,並允許透過 PMBus 介面和我們的 Fusion Digital Power™ 設計軟體進行編程及監控。

開發板

TPSM831D31、8V 至 14V 輸入、雙輸出、120A + 40A PMBus 電源模組評估模組

TPSM831D31 評估板可針對高達 120A(適用於輸出 A)和 40A(適用於輸出 B)的電流,評估 TPSM831D31 電源模組的運作。輸入電壓範圍為 8V 至 14V。輸出 A 和輸出 B 的輸出電壓範圍為 0.25V 至 1.52V。該評估板可輕鬆評估 TPSM831D31 的運作。
開發板

具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比

TPS536C7EVM 評估模組 (EVM) 讓使用者可評估 TPS536C7 控制器。

控制器為具有 PMBus 介面的雙通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2相位)、D-CAP+™ 同步降壓無驅動控制。該裝置使用 4.5 V 至 17 V 電壓供應運作。該控制器允許透過 PMBus 介面進行編程和監控。

此 EVM 使用 CSD95410、同步降壓 NexFET™ 90-A 智慧功率級裝置作為功率級模組。


閱讀我們的部落格

25 OCT 2022 | COMPANY BLOG

熱效率如何協助資料中心以更永續的方式運作

隨著伺服器電源需求提升,創新的半導體設計和封裝技術也提高了資料中心的效率
Read more