多通道 IC (PMIC)
依類別瀏覽
我們的功能安全、通用及雙數據速率 (DDR) PMIC,可協助滿足各種 TI 與非 TI 之嵌入式處理器、微控制器、應用特定 IC 和現場可編程閘陣列 (FPGA) 的電源需求。從實現小型解決方案尺寸和低物料清單成本,到如電壓監控器、監視計時器、嵌入式系統模組與功能安全文件等整合式功能安全特色,我們的 PMIC 能協助您在汽車與工業應用上達到汽車安全完整性等級 (ASIL) 與安全完整性等級 (SIL) 評等。
根據您的供電目標尋找 PMIC
適用於處理器、FPGA、MCU 和感測器的解決方案
精選 PMIC
為何選擇 TI PMIC?
電源趨勢
使用 PMIC 可最佳化配置,而不需犧牲效率或熱性能。無論您尋找的是可配置或可擴展的解決方案,我們的高效 PMIC 都能以更少的零組件降低系統複雜性。為 FPGA 和處理器等高電流數位負載供電時,需考慮高密度 PMIC。使用我們的處理器附加工具尋找最佳裝置以供電給 FPGA 或處理器。
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
緩和 EMI 是許多電源供應器設計的主要挑戰。我們領先業界的內建展頻技術可將能源散布在更大頻率範圍,節省設計時間,並在必要時協助您達到所需的 CISPR 標準,以達到減少 EMI 之目的。
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
任何 DC/DC 穩壓器本質上都會在切換頻率出現一些基本漣波雜訊。我們的低雜訊 PMIC 提供乾淨的電源供應器,可提高切換頻率而不會對效率造成顯著影響,適合對雜訊靈敏之應用。我們的高性能多相穩壓器可在負載瞬態中維持精準的輸出電壓準確度。漣波、雜訊和負載瞬態要求,因應用和使用案例而異。
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
Technical Resources
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
利用 TI 的高性能 PMIC,滿足汽車雷達系統中對雜訊和功能安全的必要嚴格要求
我們的低雜訊 PMIC 提供乾淨的電源供應器,可提高切換頻率而不會對效率造成顯著影響,適合對雜訊敏感的雷達應用。
優點:
- 系統中無需濾波器或鐵氧體即可實現高切換頻率,可確保絕對最低的 BOM 和解決方案尺寸,同時提供最佳的負載暫態性能
- 低暫態、監控、雜訊與漣波要求與我們的 mmWave 雷達感測器一致,可保證具備相容性與最佳性能
- 整合式監控功能搭配 ISO26262 功能安全支援,最高可支援 ASIL-D 系統
精選資源
- TIDEP-01027 – 高端角雷達參考設計
- LP87725-Q1 – 適用於雷達 MMIC 的車用、三路 3A 低雜訊降壓轉換器、I/O LDO 和負載開關 PMIC
- LP87745-Q1 – 適用於雷達 MMIC 的汽車三路 3-A 低雜訊降壓轉換器、IO LDO 和 5-V 升壓轉換器 PMIC
- LP87524J-Q1 – 適用於 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4 MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降壓轉換器
使用 TI 具高效率與小巧解決方案尺寸的高度可擴充寬輸入電壓 PMIC,以推動車輛電氣化向前邁進,同時滿足嚴格的功能安全要求
我們廣泛的輸入電壓 PMIC 可提供車輛電氣化所需的彈性輸出功率,且不需犧牲安全、解決方案尺寸或成本。
優點:
- 量身打造的 PMIC 解決方案及設計工具,能簡化 TI 或非 TI 的安全 MCU 電源設計
- 整合式監控與保護功能搭配 ISO26262 功能安全支援,最高可支援 ASIL-D 系統
- 彈性輸出功率,可實現低成本 BOM 與小巧的解決方案尺寸
- 提供等級 1 與等級 0 選項
- 支援 ECU 外部的感測器連接,不需外部保護
- 提供 AUTOSAR 支援
精選資源
- Hybrid, electric & powertrain systems - Traction inverter
- Hybrid, electric & powertrain systems - DC/DC converter
- Hybrid, electric & powertrain systems - Automatic transmission
- Hybrid, electric & powertrain systems - Starter & generator
- Hybrid, electric & powertrain systems - Battery management system (BMS)
- TPS653860-Q1 – 適合安全相關應用的車用 2.3-V 至 36-V、2.8-A 電源管理 IC (PMIC)
- TPS653854A-Q1 – ISO26262 ASIL-D 多軌電源供應器,適用於具有 500mA I/O 電軌和旋轉計數器的 MCU
- TPS65381A-Q1 – 適用安全應用中微控制器的多軌電源 (PMIC)
- TPS653850EVM – 適用於汽車中微控制器的多軌電源評估模組
- TPS653853EVM – 針對適用於微控制器且具有轉向角監測器的多軌電源評估模組
- TMDSCNCD263P – AM263Px 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU
使用我們精選的高效率和高功率密度 PMIC,為各種影像感測器和車用 SoC 供電
隨著 ADAS 技術演進以實現車輛自主性,更小的裝置、更高的功率密度與功能安全也逐漸成為必備要素。我們的高度整合 PMIC 可協助您實現小巧的解決方案尺寸,並滿足 SoC 的嚴格性能要求。
優點:
- 中 VIN 能力可為 PoC 輸入實現單晶片電源解決方案
- 整合式監控功能搭配 ISO26262 功能安全支援,最高可支援 ASIL B 系統
- 適用於成像儀電源和遠端攝影機模組的低雜訊 LDO
- 在車用 SoC 的負載暫態中具有 ± 3% DC + AC + 監控準確度
精選資源
- TIDA-050035 – 使用攝影機 PMIC 的可擴充車用 2-MP 攝像機模組參考設計
- TPS650330-Q1 – 具有三個降壓轉換器和一個用於攝影機模組的 LDO 穩壓器的車用 18V 1.5A PMIC
- TPS650350-Q1 – 具有三個降壓轉換器和一個用於攝影機模組的 LDO 的 18V PMIC
- TPS6594-Q1 – 具五個降壓穩壓器和四個低壓降穩壓器的車用 2.8-V 至 5.5-V PMIC
- TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 車用攝影機模組 PMIC 評估模組
使用我們的預編程或使用者可編程 PMIC 選項,設計具彈性且有效率的工廠自動化應用
我們完全整合且靈活的 PMIC 可做為建置區塊,將所有需要 4 至 14+ 軌的工業系統電源最佳化。
優點:
- 整合式監控、排序和高切換頻率可將外部元件減到最少,以縮減 BOM 尺寸和成本。
- 使用者可編程的選項能對 PMIC 的排序、輸出電壓、監控閾值、GPIO 控制等,實現迅速且可自訂的更新,以向任何目錄處理器/FPGA 供電。
- 隨插即用解決方案具備經驗證的參考設計,適用於 TI 和非 TI 的 SoC
精選資源
- TIDA-050043 – 適用於 NXP i.MX 6ULL 處理器的整合式電源供應參考設計
- TIDA-050038 – 適用於 NXP i.MX 8M 迷你處理器的整合式電源供應參考設計
- TPS6521815 – 具有 6 個 DC/DC 轉換器、1 個 LDO 和 3 個負載開關的使用者可編程電源管理 IC (PMIC)
- TPS65216 – 適用於 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的整合電源管理 IC (PMIC)
- LP8733 – 雙路高電流降壓轉換器和雙線性穩壓器
- VVDN-3P-SOM – 全功能 SOM 基板,整合 TI PMIC、NXP 應用處理器和不同介面
利用 PMIC 為 ADAS 網域控制器中的高性能 SoC 供電,前述 PMIC 可高度編程與擴充,以滿足電壓、電流、排序、監控及功能安全 ASIL D/B 要求
為 ADAS 網域控制器等 ADAS 系統供電,需要具備可編程性以及多個降壓和 LDO 的 PMIC,以滿足處理器和週邊設備電源要求以及功能安全要求。
TI PMIC 的優點:
- 具備多 PMIC 可堆疊性的廣泛 PMIC 產品組合,可為大型 SoC 和週邊設備供電
- ASIL-B、ASIL-C 和 ASIL-D 功能安全 PMIC
- 可編程 NVM 能滿足系統各種電壓、排序和監控要求
- 經過實證的參考設計,適用於 TI 處理器和非 TI 的 SoC,如 Mobileye、Horizon Robotics、Renesas 及其他產品。
精選資源
- TIDEP-01020 – 適用於閘道、輔助和自動化駕駛系統的汽車領域控制器參考設計
- TPS6594-Q1 – 具五個降壓穩壓器和四個低壓降穩壓器的車用 2.8-V 至 5.5-V PMIC
- LP8764-Q1 – 適合車用 SoC 的 4 5-A/20-A 多相降壓轉換器 PMIC
- TPS65224-Q1 – 具有四個降壓轉換器和三個適用於最高 ASIL-B 之 ADAS 處理器的 LDO 的 5.5V PMIC
- TPS6594EVM – 車用 2.8 V 至 5.5 V、5 個降壓和 4 個 LDO 電源管理 IC (PMIC) EVM
- J721EXCPXEVM – 適用於 Jacinto™ 7 處理器的通用處理器電路板
- J784S4XEVM – TDA4AP、TDA4VP、TDA4AH 與 TDA4VH 評估模組
將先進的車載資訊娛樂與儀表板系統設計最佳化,以實現最高的電源效率,並將 SoC 與我們可高度配置的 PMIC 無縫整合
益發複雜且互動程度越來越高的車載資訊娛樂產品,可透過即時診斷和吸引人的顯示器,強化車內體驗。我們小巧、可靠且可高度配置的 PMIC,能協助您以最低的負擔與最高的電源效率,為您的系統實現最佳的電源設計。
優點:
- 可完整配置的輸出電壓,並且具備電源排序和多相功能
- 具備動態電壓調節及低 IQ、PFM 與 PWM 模式的整合式切換穩壓器,可在廣泛的 IOUT 範圍內實現高效率
- 穩健的輸出電壓及電流監控,可減少故障
精選資源
- TPS65219-Q1 – 具三個降壓轉換器和四個 LDO 的車用電源管理 IC (PMIC)
- LP8733-Q1 – 車用雙 3-A 降壓轉換器和雙線性穩壓器
- LP87565-Q1 – 具有整合式開關的車用多相雙路 8A 降壓轉換器
- TPS65219EVM – 適用於 2.5-V 至 5.5-V 三降壓和四 LDO 電源管理 IC (PMIC) 的 TPS65219 評估模組
- LP87330Q1EVM – LP873300-Q1 I²C 可配置雙路高電流降壓轉換器和雙路線性穩壓器 EVM
- LP87565Q1EVM – 具有整合式開關的二輸出 8 A + 8 A 降壓轉換器評估模組