為何要為您的電器系統選用 TI?
設計更智慧化且更有效率的電器產品
我們的馬達控制解決方案能夠對各種馬達進行智慧監測和控制,從而提高效率、縮小尺寸,並降低物料清單成本。我們的氮化鎵裝置、精密的馬達控制演算法與 >99% 效率的參考設計,可幫助您打造符合嚴格產業效率標準的可靠馬達控制解決方案。
MSPM0G1506現行
隨著能源需求益加嚴格,電源供應系統必須更有效率。我們的電源解決方案可協助您透過 GaN FET 和進階圖騰柱無橋拓撲結構實作功率因數校正 (PFC),而成本最佳化的 Vienna PFC 解決方案則可協助您提升總諧波失真 (THD) 與功率因數性能。
感測器技術有助於打造更舒適且健康的環境。我們的類比與嵌入式解決方案專為偵測溫度、濕度、空氣品質、液位與人員佔用情況等資料而設計,可協助您在室內的家用電器系統中,實現更高的性能控制能力。我們的有線與無線通訊解決方案可提升家用電器的智慧及便利性。
我們的電池監控和充電產品可實現更安全的電池組監控與控制作業,以提升安全性並提高充電效率。在我們的參考設計和電池監控、電量計和充電器裝置協助之下,我們可助您打造符合嚴格安全、效率和 USB Type-C® 標準的可靠電池管理解決方案。
我們在設計類比與嵌入式產品時,將最新元件級要求納入考量。我們可幫助您滿足空調、主要電器、電動工具和居家服務機器人的系統層級認證,同時將成本、風險和開發時間降到最低。
MSPM0G1507現行
具 C2000 和 GaN 的 4-kW 單相圖騰柱 PFC 參考設計
用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計
TIDM-02010 參考設計是一款 1.5-kW 雙馬達驅動和 PFC 控制參考設計,適用於暖通空調應用的變頻空調室外機控制器;其中展示實作無感測器 3 相 PMSM 向量控制的方法,適用於壓縮機和風扇馬達驅動器,以及數位交錯式升壓 PFC,可透過單一 C2000™ 微控制器滿足新的效率標準。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。參考設計包括硬體設計檔案和軟體程式碼。
採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計
此參考設計展示了 IWR6843 的使用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,配備整合式 DSP,適用於室內和室外人數計算應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 評估模組 (EVM),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案最多可偵測 250 個物體,並在方位角(水平)±60º 的視野 (FOV) 對準並追蹤高達 20 人。