60 多年來,我們持續為航太、航空電子及國防電子設計製作各種高可靠性產品。工程師仰賴 TI 產品的可用性及系統級知識、支援與詳細設計資源,運用可在嚴苛環境中運作數十年的產品,來滿足關鍵任務設計需求。
Chip icon

檢視所有 航太與國防 產品

運用我們的選擇工具,篩選、比較並選擇適合您 航太與國防 設計的裝置。

檢視所有產品

為何應為航太與國防系統選擇 TI?

最高性能
產品可用性
高可靠性

設計航太與國防領域的未來

我們的產品壽命和策略

60 多年來,我們持續爲航太與國防市場提供 HiRel 產品。我們的目標是滿足您未來數十年對高可靠性產品的關鍵任務供應要求,其中包括支援美國政府的國防優先事項與分配系統 (DPAS) 級訂單。我們致力為客戶延長產品壽命,並制定策略和內部政策以維持這項承諾。 

可即時供貨的 HiRel 產品

快速取得所需零件。在 TI.com 上可立即購買我們龐大的航太和軍用級類比與嵌入式處理產品庫存,並且包括多種日期與批次代碼選項。  

致力於提供最高品質

取得詳細品質和可靠性文件,幫助您驗證 TI 產品是否能夠承受惡劣環境並在任務期間按預期運行。除了我們的商用現成產品與汽車 Q100 裝置外,我們的 HiRel 產品範圍涵蓋增強型產品、合格製造商清單 (QML) Q 級軍用級產品,到航太級耐輻射 QML V 級、Y 級和 P 級合格產品。

適用先進雷達和通訊系統的性能和靈活性

設計可在惡劣環境中準確識別和處理多個營運資產中多個訊號的精密電子操縱陣列 (AESA) 系統。我們的 HiRel 產品、系統專業與設計資源可幫助您打造先進電子產品,為各種操作提供清晰準確的連線。

Reference designs icon

與 航太與國防 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

Featured products

AFE7950現行

4 發射、6 接收射頻取樣收發器,600MHz 至 12GHz、最大 1200MHz IBW

LMX2820現行

具有相位同步功能、JESD 和頻率校準 <5μs 的 22.6 GHz 寬頻射頻合成器

TRF1208現行

近 DC 至 >8GHz、16dB 增益、全差動 RF 放大器

TPS62913現行

具有整合式鐵氧體磁珠濾波器補償的 17-VIN、3-A 低雜訊和低漣波降壓轉換器

TPS7H5001-SP現行

具有同步整流的輻射強化、QML-P 和 QML-V、2MHz 雙輸出 PWM 控制器
8 OCT 2024 | COMPANY BLOG

走出這個世界:半導體技術如何支援太空環境研究

為何成像技術、裝置分類和封裝能協助我們了解我們的星球
Read more

Technical Resources

E-book

Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)

適用太空、工業和地面應用的輻射效應主題概要。
Application note

QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)

驗證和製造太空或軍事零件是驗證設備能否承受太空中惡劣環境和/或輻射的重要步驟。進一步了解我們在 QML 製造流程中所扮演的角色。
Selection guide

Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)

探索我們針對航空電子與國防應用進行最佳化的塑膠封裝 COTS 元件產品組合。