在混合動力汽車 (HEV) 和電動車 (EV) 中,熱管理系統的功耗量為第二高,僅次於動力傳動系統。改善加熱與冷卻系統的系統層級效率,以對行駛距離造成直接的影響。我們的技術與專業可協助實現最佳的能源轉換效率並減少功率損失,同時提升整體駕駛體驗。

為何要為您的汽車散熱管理系統選擇 TI?

改善系統級效率
在不同平台間擴充,並降低開發成本
實現低噪聲

賦能技術

即時控制 MCU

各種記憶體板上配置、封裝、安全性與網路資安的啟用程式,都能為車輛設計人員提供可擴充且相容的平台。從暖通空調 (HVAC) 壓縮機到正溫度係數 (PTC) 加熱器等各種應用,都可為其設計更小、更平價的車用系統。

微控制器 (MCU) 的優點包括:

  • 適合無感測器馬達控制應用的低雜訊、低震動和高啟動扭力。
  • 透過 TIDM-02012 和 InstaSPIN™ 解決方案等軟體和硬體,加快產品上市時間並輕鬆使用。
  • 鎖步核心可簡化功能安全,完全沒有軟體負擔。

Technical article

How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market

了解如何因應與電子暖通空調應用相關的設計挑戰,以及即時控制性能與可擴展性如何協助因應這些挑戰。

探索 HVAC e-compressor 參考設計

高電壓 HEV/EV HVAC E-Compressor 馬達控制參考設計專為 HEV 與 EV 壓縮機應用所打造,且具備透過 MathWorks 支援的模型架構實作和模擬功能。

觀看高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制影片

了解如何將性能與行駛距離提升至最高、降低噪音,並擴展因應多個裝置。

TMS320F2800157-Q1現行

具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體

TMS320F280025C-Q1現行

具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU

TMS320F280039C-Q1現行

具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU

可靠的閘極驅動器

我們提供隔離式與非隔離式閘極驅動器,以可靠地驅動隔離式閘極雙極電晶體 (IGBT) 或碳化矽 (SiC) 型三相壓縮機半橋和正溫度係數負載控制電路。

閘極驅動器的優勢包括:

  • 為高電壓系統隔離不必要的瞬變電流與 DC 電壓。
  • 與單通道裝置相比,雙通道驅動器可縮減整體印刷電路板面積和元件數量。
  • 整合式米勒鉗位可保護系統免於因米勒電流而造成錯誤開啟。
  • 延伸供應電壓範圍,可提供足夠的裕度來進行過衝電壓防護。

White paper

How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)

閱讀本文件,以了解 48-V、400-V 或 800-V 混合動力汽車 (HEV) 與 EV 的加熱與冷卻控制模組,會對這些模組中的獨特子系統造成何種影響,並了解功能解決方案。

在高電壓 HVAC 應用中應選擇何種閘極驅動器,以及原因何在

了解當系統的功率級從矽基 IGBT 轉為 SiC MOSFET 時,會對高電壓暖通空調應用中的閘極驅動器有何影響。

為何應將離散式閘極驅動器更換為低壓側閘極驅動器 IC?

了解如何更換兩個重要系統中的離散式閘極驅動器:用於旋轉空調壓縮機的無刷 DC 馬達,以及用於加熱冷卻液的正溫度係數加熱器。

UCC21551-Q1現行

車用、具啟用功能與可編程死區時間的 4A/6A 雙通道強化隔離式閘極驅動器

UCC5350-Q1現行

車用、10A 單通道基本/加強型隔離式閘極驅動器,具米勒箝位或分離式輸出

UCC27624-Q1現行

具 4V UVLO 和低傳播延遲的車用 30V VDD、5A/5A 雙通道低壓側閘極驅動器

偏壓電源供應器效率

我們的偏壓電源可在設計 HVAC 壓縮機與 PTC 加熱器時提供設計優勢。

偏壓電源的優點包括:

  • 透過免除前置穩壓器、光耦合器或三級繞組,節省成本。
  • 透過支援高效率和低靜態電流,節省功耗。
  • 透過整合外部元件,節省空間。
  • 減少物料清單中的元件。

LM25184-Q1現行

具有 65-V、4.1-A 整合式 MOSFET 的車用 42-VIN 無光耦返馳式轉換器

LM5180-Q1現行

具有 100-V、1.5-A 整合式 MOSFET 的車用 65-VIN 無光耦返馳式轉換器

UCC14141-Q1現行

車用、1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

Reference designs icon

與 熱管理 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

Featured products

UCC5350-Q1現行

車用、10A 單通道基本/加強型隔離式閘極驅動器,具米勒箝位或分離式輸出

UCC21530-Q1現行

Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

LM25180-Q1現行

具 65V、1.5A 整合功率 MOSFET 的車用 42-VIN PSR 返馳式轉換器

TMS320F2800157-Q1現行

具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體

DRV8912-Q1現行

具有進階診斷的車用、40V、6A、12 通道半橋馬達驅動器

Technical Resources

White paper

How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)

在本白皮書中,我們將說明 48-V、400-V 和 800-V HEV 與 EV 的全新加熱和冷卻控制模組,以及可提升整體系統效率的重要設計考量。
Technical article

How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market

在本文中,我們將檢視與暖通空調 (HVAC) 應用相關的設計挑戰,並探討即時控制性能、可擴展性與成本將如何協助解決這些挑戰。

高電壓 HEV/EV HVAC E-Compressor 馬達控制參考設計

此參考設計展現的解決方案,可滿足市場對高效率、低噪音壓縮機模組的需求。此設計可針對 400-V 與 800-V DC 匯流排進行擴充,並允許採用不同的微控制器選項。