半橋式驅動器

我們完整的半橋式閘極驅動器產品組合可在眾多應用領域中提供系統穩固性與高功率密度
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的半橋式驅動器整合了高壓側與低壓側驅動器,減少切換損耗、處理雜訊環境,並提升系統效率。我們提供影片、技術文章和其他文件等資源、讓您能在整個設計流程中獲得所需服務。 

依匯流排電壓做選擇


<120V 半橋式驅動器

更快速的傳播延遲可加快切換速度,並提高整體系統效率。

<700V 半橋式驅動器

支援較高的電壓,同時仍能為您的終端應用提供最高效率與可靠性。

Technical Resources

Application note

Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)

此文件使用具備連鎖的 TI 620-V 半橋閘極驅動器 UCC27710,可為靴帶式電路呈現不同的零組件,並說明如何正確選擇以確保功率 FET 的可預測切換。
Application note

Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282

此應用說明簡要說明 UCC27282 優於上一代驅動器,可用於將設計最佳化並增強完整度的益處。
Application note

AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B)

本技術文章重點說明 UCC27712-Q1 半橋閘極驅動器的一些主要性能,優於車用 AC 壓縮機中的一些 3 相橋接驅動器。

Design & development resources

參考設計

用於 <100-VIN DC/DC 轉換器的功率級參考設計

此參考設計實現基於 UCC27282 120V 半橋 MOSFET 驅動器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET 的高頻功率級設計。憑藉高效率開關和靈活的 VGS 操作範圍,此設計可減少整體閘極驅動器和傳導損耗,以達到最佳效率。此功率級設計可廣泛套用至許多空間有限的應用項目,如電信磚型電源模組,太陽能轉換器和 DC 馬達驅動。
參考設計

具有數位控制且適用於電信應用的 600W 半磚式 DC/DC 轉換器參考設計

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

參考設計

用於 HVAC 壓縮機的車用高電壓、高功率馬達驅動器參考設計

此無刷 DC (BLDC) 馬達參考設計使用 UCC27712-Q1 高壓側與低壓側閘極驅動器,以及離散式絕緣閘極雙極電晶體 (IGBT) 半橋,控制汽車 HVAC(暖氣、通風及空調)壓縮機。此參考設計使用具有三相馬達控制演算法的 TI InstaSPIN 軟體,設計師可採用 Piccolo 微控制器 (MCU) 唯讀記憶體 (ROM) 中的特殊程式庫,並且為無感測器(速度及扭力)馬達控制應用的設計師提供專業工具。