提供地緣政治可靠的供應
我們的獨到之處
永續製造
我們始終秉持對於負責任、永續製造的長期承諾,包括重複使用或回收水資源和 90% 的廢料。我們全新的 300 mm 工廠經過專門設計以符合 LEED 金級認證,並且使用 100% 再生能源供電。
未來,始於開創:我們最新的 300mm 晶圓廠已正式投入生產
300mm 晶圓廠
德州謝爾曼 (SM1、SM2、SM3、SM4)
2021 年 11 月宣佈此據點有將四個晶圓廠做為單一場站運作的潛能,以隨時間滿足需求。首座晶圓廠 SM1 已啟用並進入量產階段,第二座晶圓廠 SM2 的建設亦已完成。
猶他州李海 (LFAB1、LFAB2)
LFAB 於 2021 年購入,並於 2022 年開始進行 300mm 晶圓生產。2023 年 2 月宣佈於該地點建造的第二座 300mm 半導體晶圓廠正在施工中,未來將會與現有晶圓廠相連。
德州理查森 (RFAB1、RFAB2)
RFAB 於 2009 開幕,為全球第一座 300mm 類比晶圓廠。與第一座晶圓廠相連接的第二座 300mm 晶圓廠於 2022 年開始投入生產。
內部一覽
您是否曾經好奇供電給裝置的微小晶片如何製作?深入了解我們其中一座 300mm 晶圓廠,並探索這座每天製造數百萬個晶片的三層樓高科技設施。
按一下影像可進一步了解製造半導體晶片的地點。
無塵室樓層
無塵室是製造半導體晶片的地方。數千台全球最精密複雜的機器(稱為「製程設備」),每天讓裸矽晶圓經過數百道製程步驟,製造出數百萬顆晶片。無塵室員工會穿上俗稱「兔子裝」的防塵衣,這是為了防止棉絮、毛髮、油脂,甚至皮屑等接觸到晶圓。
晶圓廠虛擬導覽子晶圓廠樓層
晶圓廠最底層設有泵浦、電源櫃、公用管線,以及為無塵室製程設備供電的其他設備。錯綜複雜的管線網路從天花板延伸,透過一系列稱為「格狀平台」(waffle table) 的孔洞進入無塵室的地板。如此讓我們得以將水、化學物質及氣體等重要元素引入晶圓廠。
晶圓廠虛擬導覽靈活的供應鏈
數十年來,我們在全球坐擁並營運晶圓廠,生產高品質且可靠的晶片。隨著對現有晶圓廠的自動化與現代化投資增加,我們將能在現階段與未來有效率地出產數十億枚基礎半導體。再加上我們全新的 300mm 產能擴建專案,更能充分保障客戶所需的供應量。
我們在全球擁有並經營組裝與測試設施 (A/TS) ,將個別半導體晶片與晶圓分離,並進行組裝,封裝和測試。後端製程是我們內部製造作業的關鍵一環,並且正在不斷進行擴展、現代化和自動化以支援客戶需求。
TI 產品經過封裝與測試後就會運送至產品配送中心 (PDC),這些遍布全球的據點經過策略性選址,以提供快速可靠的運送服務。我們不斷擴展 PDC 網路、增設據點,並透過系統自動化提高工作效率。
— Mohammad Yunus, 技術和製造部門資深副總, 德州儀器
媒體聯絡人
如有媒體相關問題,請聯絡 mediarelations@ti.com。
媒體新聞資料袋
按一下下方連結即可存取 TI 製造圖片、影片花絮及概要說明書。