打造永續發展的未來
我們長期致力於永續製造和環境管理。我們廣泛的內部製造足跡讓我們能更充分地控制製程、環境衝擊和改善機會。
我們的抱負會引導我們做出長期決策,而我們的產品則有助於打造更美好的世界,因此我們相信我們集體的努力將產生影響力,且能長久持續下去。
我們的抱負會引導我們做出長期決策,而我們的產品則有助於打造更美好的世界,因此我們相信我們集體的努力將產生影響力,且能長久持續下去。
我們的重點領域
我們訂立了溫室氣體 (GHG) 排放目標,以減少環境衝擊並提升效率。TI 的目標是在 2025 年前將絕對範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量減少 25% (以 2015 年為基準年)。
我們持續擴大再生能源電力的使用。我們的 300mm 晶圓廠將在 2025 年完全採用再生能源電力。此外,我們還訂定了其他里程碑,即在 2027 年前在美國達到 100% 採用率,並在 2030 年前於全球達到 100% 採用率。
我們特別著重以負責且有效率的方式使用水資源。我們在 2024 年實施減水專案,一年省下的水相當於 2023 年使用量的 3.5%。
我們以負責任的方式管理物料與化學品的使用和棄置作業,以保護環境並減少掩埋廢棄物。TI 的目標是將 90% 的材料免於送入掩埋場,以期降低對環境的衝擊。
TI 提出 2030 年新科學基礎目標
2026 年初,TI 的溫室氣體減量目標獲科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 驗證。我們基於科學的承諾包括到 2030 年底,將範圍 1 和範圍 2 的溫室氣體絕對排放量減少 42%,並將範圍 3 的溫室氣體絕對排放量減少 25% (以 2023 年為基準年)。
26 MAY 2026 | COMPANY BLOG
創新與影響力的交會點
我們如何在工作場所推動創新,履行成為社區好鄰居的承諾,以及創造永續的未來