參與我們的電源供應器設計實體研討會
電源供應器設計研討會協助訓練數千名電源供應設計人員,提供結合尖端先進概念、基礎設計原理,和經實證"實際"應用範例的密集技術訓練。無論是電源供應設計新手,或是經驗豐富的專業人員,PSDS 都提供能在您的職涯中派上用場的實用技能與洞察。
日期:2026 年 5 月 14 日 星期四
時間:13:00 - 17:30 (12:30 開放報到)
地點:臺北文創 6F Taipei New Horizon
*報名需先加入 myTI
日期:2026 年 5 月 14 日 星期四
時間:13:00 - 17:30 (12:30 開放報到)
地點:臺北文創 6F Taipei New Horizon
*報名需先加入 myTI
會議議程
| 時間 Time | 基礎課程 Fundamentals | 進階課程 Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 - 13:00 | 報到 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | 降壓轉換器設計基礎知識 Buck converter design basics | 數位電源控制器簡介 Introduction to digital power control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:10 | 休息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 - 15:10 | 電源轉換應用中的電流與電壓感測 Current and voltage sensing in power conversion applications | 平面變壓器設計教學課程 Planar transformer design tutorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 - 15:20 | 休息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 - 16:20 | 輕鬆搞懂開關模式電源轉換器補償 Switch-mode power converter compensation made easy | 雙主動橋式拓撲概覽 Dual active bridge topology overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 16:30 | 休息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:30 | 建構您的電源供應器:佈局考量 Constructing your power supply: Layout considerations | 使用 GaN 技術的高功率密度返馳式轉換器設計 High power density flyback converter design basics using GaN technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歡迎參考 PSDS 線上資源庫,裡面包含過去 30 年 PSDS 課程內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議摘要
| 主題 & 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進階課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位電源控制器簡介 本主題探討以微控制器為基礎的數位電源控制設計基本原理。內容說明數位電源控制中各個組成模組的運作原理,例如回授取樣、補償器與致動器。本文件透過電壓模式控制降壓轉換器的逐步設計程序,說明各個模組的關鍵參數,並探討這些參數對控制迴路效能所產生的影響。本主題同時說明回授電路的設計,並探討類比數位轉換器的考量,及其與致動器(亦即數位脈衝寬度調變)之間的相關設定。此外,內容也涵蓋數位補償器的選擇、實作方式及補償程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面變壓器設計教學課程 本主題說明設計適用於中間匯流排轉換器 (IBC) 應用的平面變壓器之設計程序。此處所介紹的原理不僅適用於其他平面變壓器應用,也可延伸至一般的變壓器設計。內容將涵蓋關鍵的變壓器設計原則,包括電氣設計需求、尺寸考量、磁芯選擇、繞組設計考量以及損耗預測。將提供一個通用的變壓器設計程序圖,並對每個步驟進行詳細說明。最後,文件將以檢視依此程序設計的變壓器實測效能作結。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙主動橋式拓撲概覽 雙主動橋式 (DAB) 轉換器廣泛應用於高性能雙向 DC-DC 轉換器,具備寬快速暫態響應、寬輸入/輸出範圍以及高效率。本主題介紹 DAB 轉換器的特性,單相移 DAB 轉換器運作原理,DAB 轉換器設計中的多種自由最佳化程序,串聯共振 DAB (DAB-DAB SR) 轉換器功能及其控制方法。以能源儲存系統 (ESS) 應用為例的 SR-DAB 轉換器設計展示了轉換器的性能,其支援寬廣的輸入/輸出範圍,並在全負載範圍內保持高效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 GaN 技術的高功率密度返馳式轉換器設計 由於具備簡易和低成本的特點,返馳式是低功率 AC/DC 轉換中最受歡迎的拓撲結構。隨著電力半導體技術的發展,氮化鎵 (GaN) 裝置可透過降低導通損耗與切換損耗,以及簡化整合方式,進一步提升返馳式轉換器的性能。本簡報將展示採用 GaN 時返馳性能的改善。此外也會介紹可進一步強化返馳式轉換器性能的設計步驟與技巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降壓轉換器設計基礎知識 本課程提供降壓轉換器設計與測試的實用簡介。降壓轉換器廣泛運用於電壓降壓應用。在介紹降壓轉換器的運作與控制基礎後,我們將提供降壓轉換器設計程序的完整逐步說明。設計範例涵蓋設計參數、元件選擇、控制迴路補償、電路板佈局,以及硬體測試與結果。本課程的目標對象為幾乎沒有電力電子設計經驗的人士。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源轉換應用中的電流與電壓感測 電壓與電流感測在電源轉換應用中相當重要,因為這項功能會提供控制迴路所需的關鍵資訊,使控制器能維持所需的輸出位準。整合式轉換器使用內建感測放大器,而高功率或隔離式應用則需要外部電路。本訓練涵蓋多種解決方案,包括分立式放大器、電流感測放大器,以及 ΔΣ 隔離放大器與調變器。課程結束時,您將瞭解各種技術及其適用的應用場景,以及技術之間的取捨,讓您做設計決策更輕鬆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕鬆搞懂開關模式電源轉換器補償 工程師設計出開關模式電源轉換器很長了,但如果您剛進入設計領域,或沒有經常進行轉換器補償,就需要進行一些研究才能正確操作。本簡報逐步拆解補償電源轉換器的程序,工程師可據此完成補償設計。我們將說明補償理論及必要性。本課程探討功率級,並示範如何確定補償網路的極點與零點位置,以完成電源轉換器的補償。我們將檢視典型的誤差放大器以及跨導放大器,說明它們各自如何影響控制迴路。其中提供多種拓撲與範例,供電源工程師在需要補償電源轉換器時快速參考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建構您的電源供應器:佈局考量 電源供應器設計的配置是能否正常運作的重要關鍵,將電路圖轉換為實體產品時,必須考量許多問題。本主題討論了防止電路寄生元件劣化設計運作的方法。其中將探討可將濾波器元件和印刷電路板 (PWB) 佈線的寄生電感和電容影響降到最低的技術,並說明 PWB 佈線電阻對電源供應器調節和電流容量可能造成的影響。此外也包含熱能設計的一般概覽,以及自然與強制空氣環境中的溫度上升計算範例。最後,我們會回顧功率級與控制裝置佈局的一些實作範例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||