匹配的薄膜电阻器

针对高精度系统进行优化的集成电阻解决方案

parametric-filter查看所有产品
集成放大器中使用的经过验证的高精度薄膜电阻技术现可用于独立电阻分压器。精密匹配的电阻网络可提供出色的初始比例匹配以及随时间和温度变化的长期稳定性。设计人员可以利用电阻器对在常见运算放大器和仪表放大器电路、检测应用以及电平转换进行增益匹配。我们的产品系列包含符合汽车电子委员会 (AEC)-Q200 标准的工业和汽车用例产品。

通过精密电阻网络提高集成解决方案的精度

checkmark

尽可能降低长期漂移

精密电阻网络采用精心设计,使其比率随着时间、温度和应力的变化而保持在指定的范围内。

checkmark

充分提高设计灵活性

引脚对引脚兼容的电阻网络在与精密运算放大器配合使用时,可实现定制高共模抑制比分立式差分和仪表放大器的设计灵活性。

checkmark

节省布板空间

通过采用 Small Outline Transistor (SOT)-23-THN (2.9mm x 1.6mm) 小型封装的网络以及用于替换整个电阻器链的高电压型号来改进电路板布局布线。

技术资源

产品概述
产品概述
精密电阻器网络简介
精密电阻网络产品概述,包括设计注意事项、示例应用以及与匹配电阻相关的独特参数说明
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的 CMRR
深入了解差分信号以及使用比率匹配的精密电阻网络实现高共模抑制比的优势
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
集成电阻分压器如何提高电动汽车的电池系统性能
了解集成式高压电阻分压器如何在 EV 电池管理解决方案中提供精确且空间利用率较高的电压衰减和电平位移方法。
document-pdfAcrobat PDF