步进电机驱动器

使用我们的步进电机驱动器降低可闻噪声并实现精确可靠的控制

parametric-filter查看所有产品
借助我们品类丰富的高度集成步进电机驱动器产品系列实现平稳且轻松的运动,该产品系列具有自动调优、精确的电流检测和高级诊断功能。我们的产品系列具有宽电压和电流范围,适用于各种工业和汽车应用。根据主要特性(包括平滑运动、小解决方案尺寸和高级诊断等)选择更适合您的系统要求的器件。

按类别浏览

按规格选择

特色步进电机驱动器

DRV8818A
步进电机驱动器

具有 1/8 微步进、STEP/DIR 接口和智能调优技术的 35V、2.5A 步进电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.298

DRV8434A-Q1
步进电机驱动器

具有集成电流检测和失速检测功能的汽车级 48V 2.5A 双极步进电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.08

高度集成的步进电机驱动器的优势

checkmark

平稳、静音、精确 

借助自动智能调优、高电流精度和 1/256 微步进,轻松、精确地步进并降低可闻噪声。

checkmark

小解决方案尺寸 

借助创新的小型封装和集成电流检测,降低系统复杂性和 40% 的布板空间。

checkmark

保护和诊断

利用过流和热关断等标准保护功能,以及开路负载和失速检测等高级功能,智能诊断并可靠保护电机系统。 

技术资源

应用手册
应用手册
电流再循环和衰减模式 (Rev. A)
了解电机驱动器中的电流再循环技术及其重要性,以及如何使用我们的集成电机驱动器衰减模式电路来实现这些技术。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
如何减少步进电机中的可闻噪音
了解特定电机驱动器功能如何能够降低多种步进电机系统和应用的可闻噪音。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 失速检测算法的优势,并提供示例来说明 DRV8889-Q1 如何在各种终端应用中可靠地检测失速。
document-pdfAcrobat PDF