General-purpose MCUs

借助我们的通用微控制器 (MCU) 产品系列,实现处理、通信与模拟功能的全集成单封装解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们的 Arm® Cortex®-M 内核 MCU 提供了丰富的选项,可满足您的存储器、模拟和计算要求。使用直观且易用的设计资源(包括可简化器件配置和代码生成的图形工具)快速入门。借助我们产品系列中的通用封装和软件开发环境,灵活扩展或缩减性能。

按 Arm Cortex-M0+ MCU 浏览

MSPM0C MCU:入门级

这些 Cortex-M0+ MCU 适用于基本应用,每件起价 $0.16,封装小至 1.6mm x 0.8mm。

MSPM0H MCU:5V 电源

这些 Cortex-M0+ MCU 具有高达 5.5V 的电压源范围,可提高信噪比,并且与 5V 传感器兼容。

MSPM0G MCU:高性能

这些 Cortex-M0+ MCU 具有 80MHz 内核频率,集成数学、安全功能和 TinyEngineTM AI 加速器以提升处理性能。CoreMark 评分为 Arm Cortex-M0 MCU 中最高。

按 Arm Cortex-M33 和-M4 MCU 浏览

MSPM33C MCU:增强安全

Cortex-M33 MCU 在性能、安全性和成本之间实现了平衡。集成了安全机制,包括不可变的信任根、全局安全控制器和公钥加速器。

TM4C MCU:有线接口

Cortex-M4 MCU 集成了以太网媒体访问控制和物理层收发器、USB 2.0、存储器扩展总线和液晶显示控制器选项。

按特性浏览

相关类别

低功耗 MCU

采用超高效低功耗微控制器为您的设计赋能,以极低电流消耗实现卓越性能。

感应 MCU

通过我们的感应微控制器产品系列,观察周围世界并做出反应,该产品系列包含超声波模拟前端、电容式触控和 Σ-Δ ADC 选项。

软件基础

软件开发套件 (SDK)
MSPM0 软件开发套件 (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

软件开发套件 (SDK)
MSPM33 软件开发套件 (SDK)
MSPM33 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM33 MCU 平台应用程序的开发。
软件开发套件 (SDK)
用于 C 系列的 TivaWare™(完整)
用于 C 系列的 TivaWare™ 软件开发套件 (SDK) 为工程师提供了所有必需的元件,帮助其评估和开发适用于德州仪器 (TI) TM4C Arm® Cortex®-M4F 器件系列的各类应用。TivaWare SDK 可使开发人员快速入门,利用免专利费的测试软件加速开发,并降低软件整体成本和缩短产品上市时间。

TivaWare SDK 可提供一系列经 TI 开发、测试和维护的软件库。提供的软件库包括一个适用于所有器件外设的驱动程序库、一个专用 USB 库和一个应用特定的图形库。TivaWare 驱动程序库通过提供易于使用的 API 可加速软件开发,这些 API (...)

加快软件设计

IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

SysConfig 可作为 Code Composer Studio™ 集成开发环境的一部分以及作为独立应用提供。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中运行 SysConfig。

SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS、时钟树和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。

评估模块 (EVM) 用 GUI
用于为 MSPM0 MCU 配置、开发、编译和编写应用的可视化开发工具

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

子系统
Arm® Cortex ® M0+ MCU 子系统
用于解决常见 MSPM0 设计难题并简化软件工作的应用构建块。

硬件工具

调试探针
XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

调试探针
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

硬件编程工具
适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

MSPM0H3216
General-purpose MCUs

具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.569

MSPM0G5187
General-purpose MCUs

具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.97

MSPM33C321A
General-purpose MCUs

具有 TrustZone®、1MB 闪存、256kB SRAM、QSPI、2 个 CAN-FD 和安全功能的 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.81

MSPM0C1105
General-purpose MCUs

具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

MSPM0C1106
General-purpose MCUs

具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.42

MSPM0G1518
General-purpose MCUs

具有 256KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 ADC、DAC 和 3 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.986

了解 Arm Cortex-M MCU 技术

具有低功耗、低成本和高强度的边缘 AI

在边缘实现强大的人工智能 (AI),无需进行成本或功耗权衡。我们的 MCU 提供具有超低功耗和高性价比的边缘 AI,能够直接在器件上运行各种 AI 模型,并且能耗非常低。TinyEngine™ 神经处理单元 (NPU) 加速功能与高级模拟集成相结合,有助于以超低延迟和超低功耗应对分类、故障检测和预测性分析等挑战。

优势:

  • 在边缘的低成本硬件上运行 AI 模型。
  • 在 CPU 或 NPU 上灵活部署。
  • NPU 加速和高级模拟支持独特的边缘功能。
资源
Edge AI Studio
借助我们的 Edge AI Studio,轻松开始开发嵌入式神经网络应用。此 Studio 包含 GUI 和基于命令行的工具,旨在使用我们的 MCU 加速边缘 AI 应用的开发。
资源
支持的 AI 模型示例目录
以我们的 MCU AI 工具链为起点,安装并探索我们的 AI 解决方案。
实现边缘 AI的特色产品
新产品 MSPM0G5187 正在供货 具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

功能强大的超小型产品

随着电气电路与系统设计日益小型化,布板空间已成为一种稀缺而重要的资源。在这一趋势下,半导体创新推动了制造技术的进步、封装优化和功能集成度的提高,使设计人员能够以更低的成本有效实现更多功能。

我们的 Arm Cortex-M MCU 产品系列提供可扩展的引脚对引脚封装,专为在不增加电路板尺寸的情况下向产品添加更多功能而设计。进一步的尺寸优化还包括新型晶圆级芯片尺寸封装和球栅阵列封装,这为在日益追求小型化的世界里设计产品提供了更多选择和可能性。 

技术文章
超小型但功能强大:MCU 的小尺寸封装和集成如何帮助优化空 间受限的设计
了解小尺寸 MCU 封装和模拟集成如何在不牺牲性能的情况下减小系统尺寸并降低成本。
PDF | HTML
应用简报
TI 超小型 M0+ MCU 封装为您的设计提供更多可能性 (Rev. A)
了解我们的超小型 Arm Cortex-M0+ MCU 如何在微型 WCSP 封装中实现低功耗、集成丰富外设及高达 16kB 闪存,为空间受限的应用打造功能丰富的设计方案。
PDF | HTML
外部资源
Electromaker Educator 视频:使用 MSPM0C1104 MCU 的循线机器人
在这一期的 Electromaker Educator 视频中,Robin 介绍了我们的 MSPM0C1104 如何造就基于 Arm 的超小型循线机器人。
实现全球超小型封装的特色产品
MSPM0C1104 正在供货 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
新产品 MSPM0C1106 正在供货 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU
MSPM0G1507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

设计安全可靠的系统

随着工业、汽车和个人电子产品应用的互联程度越来越高,并且攻击者可以使用的工具不断增加,嵌入式应用中的器件安全变得越来越重要。我们的通用 MCU 产品系列包含各种硬件和软件安全支持技术,供工程师在开发注重安全性的应用时使用。

我们的 Arm Cortex-M MCU 提供了一系列网络安全机制,包括安全引导、加密加速、不可变信任根、Arm TrustZone® 技术和通过 PSA 认证的 1 级选项。随着 MCU 从低成本扩展到高性能,网络安全机制也可并行扩展。

应用手册
MSPM0 MCU 中的网络安全机制 (Rev. A)
本文档介绍了 MSPM0 MCU 中的安全机制及其功能和限制、运行方式,以及如何针对基本用例对它们进行配置。
PDF | HTML
用户指南
MSPM33C 安全用户指南
MSPM33C321A 安全功能创建了一个框架来保持器件上安全数据的完整性与真实性。本文档旨在指导开发人员如何在开发过程中利用其内置安全功能。 
PDF | HTML
外部资源
经 TI PSA 认证的 1 级文档
查看我们适用于 MSPM0L122x 和 MSPM0L222x 的 PSA Certified™ 安全保证证书。
实现安全的特色产品
新产品 MSPM33C321A 预发布 具有 TrustZone®、1MB 闪存、256kB SRAM、QSPI、2 个 CAN-FD 和安全功能的 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU
新产品 MSPM0G3519 正在供货 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0L2228 正在供货 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU