借助我们强大的 LVDS、M-LVDS 和 PECL 串行器、解串器、驱动器、接收器、收发器和缓冲器产品系列,更快、更可靠地提供和分发数据。我们的器件可提供高抗噪性、超低 EMI 和低功耗特性,适用于各种应用。
按类别浏览
按类型选择
相关类别
了解特色应用
汽车照明
使用 LVDS 实现下一代汽车照明
电机驱动
通过 LVDS 改进电机驱动器中的 EMC
航天
利用我们的 LVDS 航天产品,确保实现高度可靠的串行通信
使用 LVDS 实现下一代汽车照明
LED 技术的进步正在突破汽车照明的未来发展界限。具有高像素密度的先进灯设计可实现自适应照明、地面投影和动画等。低电压差分信号 (LVDS) 使设计人员能够提高串行数据吞吐量以控制增加的像素数。
优势:
- 每个 LVDS 通道的信号传输速率大于 400Mbps。
- 实现更低功耗设计。
- 在长电缆或布线上具有较高的信号完整性。
特色资源
产品
- DS90LV011AQ-Q1 – 汽车级 LVDS 差分驱动器
- DS90LV027AQ-Q1 – 汽车级 LVDS 双通道差分驱动器
- DS90LT012AQ-Q1 – 汽车类 LVDS 差动线路接收器
通过 LVDS 改进电机驱动器中的 EMC
高开关频率电子器件使电机驱动器能够更大限度地提高效率,但随着效率的提高,系统噪声也会增加。更大限度地降低系统通信中的电磁干扰 (EMI) 的影响从未如此重要。
低电压差分信号 (LVDS) 为系统设计人员提供了一种降低高速系统间数据、时钟和控制通信 EMI 的工具。
优势:
- 超低 EMI 噪声。
- 实现更低功耗设计。
- 在长电缆或布线上具有较高的信号完整性。
特色资源
产品
- SN65LVDT14 – 用于 LVDS 串行外设接口的多通道收发器
- SN65LVDT41 – 用于 LVDS 串行外设接口的多通道收发器
- SN65MLVD207 – 全双工 M-LVDS 收发器
技术资源
利用我们的 LVDS 航天产品,确保实现高度可靠的串行通信
低电压差分信号 (LVDS) 为整个卫星子系统和有效载荷中的高速通信奠定了基础。20 多年来,TI 的航天级 LVDS 驱动器、接收器和交叉点产品系列提供了出色的辐射性能。
优势:
- 合格制造商上架了 V 类产品。
- 扩展共模电压接收器。
- 实现了占用空间小的高密度系统。
- 冷备用和扩展共模电压接收器。
特色资源
产品
- SN55LVCP22A-SP – 具有 RHA 的 QML V 类 2×2 1Gbps LVDS 交叉点开关
- SN55LVDS31-SP – 四路 LVDS 发送器
- SN55LVDS33-SP – 高速差动接收器
技术资源
- TI Space Products (Rev. K) – 选择指南