音频转换器

使用高性能的成本优化型转换器简化音频信号链设计

parametric-filter查看所有产品
我们的音频模数转换器、数模转换器和编解码器产品系列支持汽车、工业和消费类电子产品应用。我们的器件专为优化性能、成本、尺寸和功耗而设计,旨在解决信号链难题,同时我们广泛的技术资源和专用设计支持可助力加快开发并简化设计流程。

按类别浏览

TAC5301-Q1
音频编解码器

具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压麦克风偏置的汽车级单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

TAD5212-Q1
音频 DAC

具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 2.975

TAA5412-Q1
音频 ADC

具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 2.25

TAC5112-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 2.194

TAD5112-Q1
音频 DAC

具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车低功耗立体声音频 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.574

TAA5212
音频 ADC

具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 3.559

为何选择 TI 音频转换器?

checkmark

发展传承

传承 Burr-Brown™ 产品基因,我们的音频转换器采用尖端架构和信号处理技术,可实现卓越性能。

checkmark

全面的设计支持

访问我们的技术资源 以简化系统集成并缩短设计周期。

checkmark

可扩展的产品系列

无论您是需要低功耗解决方案还是高性能转换器,我们的产品组合均支持一系列音频应用和平台。

checkmark

同时提供无妥协的经济高效音频性能

借助集成功能和定制封装选项优化成本和尺寸,提供无妥协的高品质音频。

技术资源

应用手册
应用手册
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
音频串行接口 (ASI) 提供了在处理器和/或音频转换器之间传输非缓冲音频数据的方法。本报告讨论了音频编解码器的几种 ASI 配置。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Common Noise Issues in Audio Codecs
本报告讨论了如何通过使用音频编解码器尽量降低整体产生的噪声来改善音频质量,进而提高抗噪能力。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
数字滤波器如何影响模拟音频信号电平
了解数字滤波器在数字信号到模拟信号转换过程中对信号电平的影响至关重要。本报告讨论了数字滤波器的影响。
document-pdfAcrobat PDF