运算放大器 (op amps)

可满足您的应用需求的产品和系统专业知识

parametric-filter查看所有产品
我们业界先进的运算放大器系列包括业界通用和应用特定器件,可应对您面临的独特设计挑战。无论您是要针对汽车、工业、医疗、个人电子产品等特定应用进行设计,还是需要通用器件,我们都具有可满足您的需求的合适放大器。从我们的产品系列中进行选择,该产品系列包括一些世界上相对较小的放大器,可提供从通用、音频、功率、高速到精密的广泛范围。

按类别浏览

TLV888
精密运算放大器 (Vos<1mV)

具有多路复用器友好型输入的成本优化型高电压、零漂移、15MHz 单通道运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.279

OPA810-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

汽车级 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.517

OPA596
功率运算放大器

采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.254

TLV9142
通用运算放大器

双通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.357

OPA383
精密运算放大器 (Vos<1mV)

单通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.5

THS3470
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

60V、100MHz、1A 输出电流、高速功率放大器

价格约为 (USD) 1ku | 17.25

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 运算放大器
查看按需课程和教程,包括有关器件架构、应用特定的问题解决和预测电路性能的介绍。
资源
资源
运算放大器电路
了解有关运算放大器子电路设计理念的综合性资料库,轻松满足您的特定系统需求。
电子书
电子书
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
下载可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书。
document-pdfAcrobat PDF