按类别浏览
按参数规格进行选择
双极输入运算放大器
在与场效应晶体管 (FET) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器相同的带宽下,实现更高的精度、更低的电压噪声和功耗。
特性
选择符合您的应用特定需求(如低功耗、低噪声、高输出电流驱动或高精度)的筛选列表。查看这些比较图,进行利弊权衡。
特殊功能放大器 (≥ 50MHz)
借助专用构建块获得所需的性能和可靠性,同时通过集成提高性能和节省空间。
适合您设计的高速运算放大器解决方案
我们的宽带宽放大器产品系列可提供满足各种需求的解决方案。从 50MHz 到超过 8GHz 的宽带宽放大器可用于多种应用,例如将串联增益级简化为单个放大器,同时优化成本和物料清单。
电流反馈放大器能够在不损失有效带宽的情况下以高增益驱动高负载。电压反馈放大器可在整个温度范围内提供高精度性能。我们提供可优化输出电流驱动的多种架构供您选择,因此可为每个用例提供放大器。
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
扩展高输出自举电压参考设计
光学传感或飞行时间系统技术迅速发展,正在被许多行业采用,包括光探测和测距 (LIDAR)、工厂自动化、医疗和保健以及光纤网络。跨阻放大器将通常来自光电探测器输出的电流转换为电压,供模数转换器 (ADC) 或时间数字转换器 (TDC) 进行数字转换。此外,TI 还提供许多无封装(裸片)放大器,采用传统的卷带包装运输。请浏览下面的资源和链接,查找适合每种应用的放大器。
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
我们提供各种符合 AEC -Q100 标准的高速放大器,这些放大器专为从 HEV/EV 电流检测到基于激光雷达的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用而设计。 许多还是功能安全型器件,并包含有关时基故障 (FIT) 率和引脚失效模式分析 (FMA) 的文档。
MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
使用专为各种应用特定要求(如高输出功率、宽带宽、低噪声和高精度)而设计、适用于要求严苛的测试和测量应用的放大器优化您的信号链。无论是高输入阻抗还是全差分放大器,这些放大器可为仪表、数据采集系统和自动化测试设备提供高精度性能。
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
适用于高容性负载应用的 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计
我们设计的高速放大器能够在不影响带宽的情况下,以小型封装提供低噪声和低功耗性能。无论您是研发预防、诊断还是治疗应用,我们的放大器和设计资源都能助您一臂之力,让您的项目尽可能快地上市。
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
了解特色应用
低功耗、宽带宽放大器可在超声波流量系统中实现高精度模拟前端测量。
我们的高速放大器产品系列可在宽带宽、低噪声和低功耗之间提供灵活性,从而在不影响系统性能的情况下提供超声波流量测量的出色解决方案。
- 出色的计量性能:宽带宽放大器产品可提高单次标准偏差性能。
- 低噪声可检测低幅度信号:低噪声放大器可防止限制系统信噪比 (SNR)
- 低功耗:放大器具有 <1µA 的关断电流和 1mA 的静态电流,可更大限度地减少对电池的影响。
特色资源
结型场效应晶体管 (JFET) 放大器可实现高直流精度和宽大信号带宽模拟前端。
示波器等高性能系统使用模拟前端 (AFE) 信号链来捕获高频信号和快速瞬态脉冲。我们品类丰富的 JFET 输入放大器可提供宽带宽、低噪声和失真性能,可满足您的系统要求。
- 测量宽频率范围的信号:3dB 宽带宽,高达 3GHz
- 防止测量信号负载:放大器支持直流到 500MHz 的高输入阻抗(高阻态)
- 检测低幅度信号:低噪声放大器可确保高信噪比
特色资源
- TIDA-01022 – 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
- TIDA-00826 – 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
适用于多种激光雷达和光学飞行时间 (ToF) 系统的分立式和集成式宽带宽跨阻放大器 (TIA)。
光学 ToF 和激光雷达系统广泛用于各种产品,包括测距仪、机器人、无人机和汽车 ADAS。我们可提供灵活的跨阻放大器 (TIA) 选项来简化光学系统。
- 简化系统设计:集成功能包括输入电流钳位和环境光消除功能
- 提高系统分辨率:具有输出多路复用功能的多通道 TIA 可实现高分辨率系统
- 测量短脉冲:带宽高达 8GHz 的分立式 TIA 可实现快速脉冲测量
- 减小系统尺寸:裸片选项可实现小尺寸和高通道数
特色资源
- OPA855-Q1 – 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
- LMH34400 – 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
- LMH32404-Q1 – 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器
- 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 – 技术文章
- 多通道光学前端参考设计概述 – 视频
- TIDA-060025 – 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计
- TIDA-01187 – 使用高速数据转换器的激光雷达脉冲飞行时间参考设计